Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Bessere Batterien entwickeln und gleichzeitig sicheres Laden von Elektrofahrzeugen über das Stromnetz gewährleisten.
Effiziente Messungen für reproduzierbare Batterieergebnisse
Validierung der Konformität und Interoperabilität von Ladesystemen für Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur.
Hochleistungsnetzemulation zur effizienten Validierung von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur
Beschleunigen und optimieren Sie die Abläufe in Ihrem Batterietestlabor
Die Testlösungen von Keysight für Elektrofahrzeugbatterien bieten eine präzise Plattform zur Bewertung von Batterien auf allen Ebenen – von Einzelzellen bis hin zu kompletten Akkupacks. Diese Lösungen zeichnen sich durch ihre hocheffiziente Rückspeisung von Energie ins Netz während der Entladung aus und senken so die Betriebskosten erheblich. In Kombination mit leistungsstarker Software für Energiespeicherung und Laborbetrieb ermöglicht Keysight die präzise Steuerung von Testabläufen, Datenmanagement und fortschrittlichen Charakterisierungstechniken. Diese Funktionen sind für Automobilingenieure unerlässlich, um die Sicherheit, Leistung, Effizienz und Lebensdauer von Elektrofahrzeugbatterien zu gewährleisten und tragen somit direkt zur beschleunigten Entwicklung und zuverlässigen Einführung von Elektrofahrzeugen, stationären Energiespeichersystemen und dem gesamten Ökosystem der Elektromobilität bei. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Die Testlösungen von Keysight für das Laden von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur (EVSE) gewährleisten Sicherheit, Effizienz und Interoperabilität von Ladesystemen. Sie ermöglichen die Echtzeit-Emulation des Verhaltens von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur und somit reproduzierbare, unabhängige Tests ohne den Bedarf an mehreren physischen Geräten. Die Lösungen unterstützen Hochleistungsladen und erfüllen alle wichtigen globalen AC- und DC-Ladestandards, darunter CCS, CHAdeMO, GB/T und weitere. Die integrierte Kommunikations- und Leistungsanalyse bietet einen umfassenden Überblick und ermöglicht die synchrone Messung und Dekodierung von Kommunikationssignalen und elektrischen Parametern für eine schnelle Fehlersuche. Dank ihres modularen und skalierbaren Designs eignen sich diese Systeme ideal für Automobilingenieure – von der Forschung und Entwicklung bis zur Serienfertigung. Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl? Weitere Informationen finden Sie in den untenstehenden Ressourcen.
Die AC- und DC-Netzemulatoren von Keysight bieten ein Komplettsystem für effizientes und effektives Testen der Leistungselektronikkomponenten in Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur. Testen Sie Ihre Ladetechnologie effizient, indem Sie den bidirektionalen Stromfluss als Stromquelle (Emulation der Ladeinfrastruktur) oder als elektronische Last nutzen, einen Akku ersetzen und Energie ins Stromnetz zurückspeisen (Emulation des Elektrofahrzeugs). Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die folgenden Ressourcen an.
Die Keysight Lab and Production Operations Software revolutioniert das Management und die Effizienz komplexer Batterietestumgebungen. Sie optimiert den Labordurchsatz durch eine integrierte, webbasierte Plattform, die einen umfassenden Überblick über alle Laborressourcen bietet – von Testsystemen und Testobjekten über Software bis hin zum Personal. Dieses zentrale Management ermöglicht die effiziente Koordination von Testabläufen, minimiert Leerlaufzeiten an den Prüfständen und maximiert die Anlagenauslastung. Darüber hinaus verbessert die Software die Datenrückverfolgbarkeit signifikant, indem sie Testworkflows digitalisiert und jeden Schritt, jedes Ergebnis und jedes Dokument vom Auftragseingang bis zum Abschlussbericht zentral erfasst und verfolgt. Dies ist besonders vorteilhaft für Testingenieure in Batterietestumgebungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Zellchemie bis hin zu Modul- und Komplettpacktests. Möchten Sie mehr über diese Lösung erfahren? Entdecken Sie die folgenden Ressourcen.
Die Testlösungen von Keysight für Elektrofahrzeugbatterien bieten eine präzise Plattform zur Bewertung von Batterien auf allen Ebenen – von Einzelzellen bis hin zu kompletten Akkupacks. Diese Lösungen zeichnen sich durch ihre hocheffiziente Rückspeisung von Energie ins Netz während der Entladung aus und senken so die Betriebskosten erheblich. In Kombination mit leistungsstarker Software für Energiespeicherung und Laborbetrieb ermöglicht Keysight die präzise Steuerung von Testabläufen, Datenmanagement und fortschrittlichen Charakterisierungstechniken. Diese Funktionen sind für Automobilingenieure unerlässlich, um die Sicherheit, Leistung, Effizienz und Lebensdauer von Elektrofahrzeugbatterien zu gewährleisten und tragen somit direkt zur beschleunigten Entwicklung und zuverlässigen Einführung von Elektrofahrzeugen, stationären Energiespeichersystemen und dem gesamten Ökosystem der Elektromobilität bei. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Die Testlösungen von Keysight für das Laden von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur (EVSE) gewährleisten Sicherheit, Effizienz und Interoperabilität von Ladesystemen. Sie ermöglichen die Echtzeit-Emulation des Verhaltens von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur und somit reproduzierbare, unabhängige Tests ohne den Bedarf an mehreren physischen Geräten. Die Lösungen unterstützen Hochleistungsladen und erfüllen alle wichtigen globalen AC- und DC-Ladestandards, darunter CCS, CHAdeMO, GB/T und weitere. Die integrierte Kommunikations- und Leistungsanalyse bietet einen umfassenden Überblick und ermöglicht die synchrone Messung und Dekodierung von Kommunikationssignalen und elektrischen Parametern für eine schnelle Fehlersuche. Dank ihres modularen und skalierbaren Designs eignen sich diese Systeme ideal für Automobilingenieure – von der Forschung und Entwicklung bis zur Serienfertigung. Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl? Weitere Informationen finden Sie in den untenstehenden Ressourcen.
Die AC- und DC-Netzemulatoren von Keysight bieten ein Komplettsystem für effizientes und effektives Testen der Leistungselektronikkomponenten in Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur. Testen Sie Ihre Ladetechnologie effizient, indem Sie den bidirektionalen Stromfluss als Stromquelle (Emulation der Ladeinfrastruktur) oder als elektronische Last nutzen, einen Akku ersetzen und Energie ins Stromnetz zurückspeisen (Emulation des Elektrofahrzeugs). Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die folgenden Ressourcen an.
Die Keysight Lab and Production Operations Software revolutioniert das Management und die Effizienz komplexer Batterietestumgebungen. Sie optimiert den Labordurchsatz durch eine integrierte, webbasierte Plattform, die einen umfassenden Überblick über alle Laborressourcen bietet – von Testsystemen und Testobjekten über Software bis hin zum Personal. Dieses zentrale Management ermöglicht die effiziente Koordination von Testabläufen, minimiert Leerlaufzeiten an den Prüfständen und maximiert die Anlagenauslastung. Darüber hinaus verbessert die Software die Datenrückverfolgbarkeit signifikant, indem sie Testworkflows digitalisiert und jeden Schritt, jedes Ergebnis und jedes Dokument vom Auftragseingang bis zum Abschlussbericht zentral erfasst und verfolgt. Dies ist besonders vorteilhaft für Testingenieure in Batterietestumgebungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Zellchemie bis hin zu Modul- und Komplettpacktests. Möchten Sie mehr über diese Lösung erfahren? Entdecken Sie die folgenden Ressourcen.
Die Automobilindustrie treibt die Entwicklung von Elektrofahrzeugtechnologien kontinuierlich voran – von neuen Batterietechnologien über leistungsstärkere Ladestationen bis hin zu Vehicle-to-Grid-Funktionen (V2G). Die beschleunigte Entwicklung von Elektrofahrzeugen bei gleichzeitiger Einhaltung von Interoperabilitäts- und Konformitätsanforderungen ist für Ingenieure heute von entscheidender Bedeutung. Die Echtzeit-Emulation verschiedener elektrischer Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle ermöglicht unabhängige und reproduzierbare Tests des Ladeverhaltens von Elektrofahrzeugen und deren Ladeinfrastruktur. Die EV-Emulatoren von Keysight erfüllen all diese Anforderungen und mehr.
Automobilindustrie
Bewertung der Batterieleistung durch Emulation der EV-Betriebsumgebung.
Automobilindustrie
Charakterisierung, Auswahl und Optimierung der Zellchemie und -materialien.
Automobilindustrie
Nutzen Sie einen Grid-Emulator und automatisierte Testsoftware, um die V2G-Konformitätsprüfung zu beschleunigen.
Automobilindustrie
Automatisieren Sie Ihren Arbeitsablauf bei Batterietests mithilfe einer umfassenden Labormanagement-Software.
Automobilindustrie
Nutzen Sie einen Grid-Emulator und automatisierte Testsoftware, um die V2G-Konformitätsprüfung zu beschleunigen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Lösungen für Batterietests und -emulationen unterstützen Ingenieure bei der Bewertung von EV-Batterien auf allen Ebenen – von einzelnen Zellen bis hin zu kompletten Akkupacks. Sie ermöglichen reproduzierbare Batteriemessungen, präzise Testablaufsteuerung, Datenmanagement, Charakterisierung und regenerative Entladefunktionen, die Energie ins Stromnetz zurückspeisen können.
Emulatoren für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EVSE) dienen der Validierung des Verhaltens von Elektrofahrzeugen und Ladestationen durch Echtzeit-Emulation der Interaktionen zwischen Elektrofahrzeug und Ladeinfrastruktur. Dies ermöglicht es Teams, die Ladekonformität und Interoperabilität zu testen, ohne mehrere physische Geräte zu benötigen. Netzemulatoren liefern programmierbaren Wechsel- oder Gleichstrom mit bidirektionalem Stromfluss und können somit als Stromquelle für die EVSE-Emulation, als elektronische Last, als Ersatz für einen Akku oder zur Rückspeisung von Energie ins Netz während der Elektrofahrzeug-Emulation eingesetzt werden.
Lösungen zur Emulation von Elektrofahrzeugen im Automobilbereich sollten die Ladestandards, Kommunikationsprotokolle und Konformitätsanforderungen des jeweiligen Fahrzeugs, Ladegeräts oder Leistungselektroniksystems unterstützen. Dies umfasst globale AC- und DC-Ladestandards wie CCS, CHAdeMO, GB/T und weitere sowie die für Konformitäts- und Interoperabilitätstests erforderliche Kommunikation zwischen Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur.
Für fortschrittliche Ladeanwendungen ist die Unterstützung des bidirektionalen Betriebs und der Vehicle-to-Grid-Funktionalität (V2G) ebenfalls wichtig. Eine umfassende Lösung sollte Leistungssimulation, Kommunikation und Leistungsanalyse, synchronisierte Messung und Dekodierung sowie wiederholbare Automatisierung kombinieren, damit Ingenieure das Ladeverhalten unter kontrollierten Testbedingungen validieren können.
EV-Emulatoren dienen dazu, Batterie-, Lade- und Leistungselektronikbedingungen in einer kontrollierten und reproduzierbaren Testumgebung nachzubilden. Batterietestlösungen helfen bei der Bewertung der Leistung von Zellen, Modulen und Akkupacks, während Ladetestlösungen das Verhalten von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur simulieren, um Sicherheit, Effizienz, Konformität und Interoperabilität zu validieren.
Für Hochleistungs- und Netzinteraktionstests können AC- und DC-Netzemulatoren Energie liefern oder aufnehmen, als elektronische Last fungieren, einen Akku ersetzen und Energie ins Netz zurückspeisen. Sie unterstützen außerdem Hardware-in-the-Loop (HIL)- und Power-Hardware-in-the-Loop (PHIL)-Anwendungsfälle für realistische Tests komplexer Elektrofahrzeugsysteme, ohne dass vollständige Fahrzeugprototypen erforderlich sind.
Die Integration beginnt mit der Abstimmung von Spannung, Stromstärke, Leistung, bidirektionalem Betrieb, Unterstützung von Ladestandards, Kommunikationsanalyse und Softwarefunktionen des Emulators auf das zu testende Gerät und den erforderlichen Validierungsablauf. Modulare und skalierbare Testsysteme für Ladesysteme (EV/EVSE) können die Forschung und Entwicklung bis hin zur Serienfertigung unterstützen.
Für größere Batterietestumgebungen hilft die Software für Labor- und Produktionsabläufe dabei, Testsequenzen zu koordinieren, Laborressourcen zu verwalten, Leerlaufzeiten auf dem Teststand zu reduzieren, die Ressourcenausnutzung zu verbessern und die Rückverfolgbarkeit von der ersten Bestellung bis zum finalen Bericht aufrechtzuerhalten. Dies unterstützt konsistentere Test-Workflows für Batterien, Laden, Konformität, Interoperabilität und Produktion.