Wie man die Reinheit des Lokaloszillators für Radar- und Verteidigungssysteme verbessert

Pro XG7 Analogsignalgenerator
+ Pro XG7 Analogsignalgenerator

Lokale Oszillatorbeiträge steuern

Zur Charakterisierung von Radar- und EMSO-Empfängern kann anstelle des systemeigenen Lokaloszillators (LO) ein externer Signalgenerator verwendet werden, um eine kontrollierte HF-Referenz bereitzustellen. Der externe LO wird auf die erforderliche Frequenz und den erforderlichen Pegel eingestellt, an den Mischer oder die Frequenzumsetzungsstufe angeschlossen und der resultierende Empfänger- oder Zwischenfrequenzgang gemessen. Die Signalquelle muss die für die zu bewertenden Offsets, Bandbreiten und Signalpegel erforderlichen spektralen Eigenschaften aufweisen.

Phasenrauschen, Breitbandrauschen, Störsignale und Oberwellen der Ersatzquelle können sich durch die Wandlerkette ausbreiten und in der resultierenden Messung auftreten. Vergleichen Sie die Quellleistung bei den für das Radar- oder EMSO-Signal relevanten Frequenzabweichungen, berücksichtigen Sie die HF-Pfaddämpfung bei der Einstellung des LO-Pegels und überwachen Sie die Reaktionen bei niedrigen Pegeln im Verhältnis zum resultierenden Rauschen und den Störsignalen. Mehrwegesysteme können zudem unabhängige HF-Quellen für separate Empfänger-, Wandler- oder Signalwege erfordern.

Lösung zur Substitution eines rauscharmen Lokaloszillators

Zur Verbesserung der LO-Reinheit in Radar- und EMSO-Systemen wird eine Ersatzquelle benötigt, die möglichst wenig zusätzliches Rauschen und Verzerrungen verursacht. Eine saubere HF-Quelle kann den System-LO ersetzen und gleichzeitig die Sichtbarkeit des zu untersuchenden Empfängers, Wandlers oder Signalwegs erhalten. Geringes Restrauschen und geringe Störanteile helfen Ingenieuren, das Systemverhalten von Artefakten der Testquelle zu unterscheiden und so eine genauere Charakterisierung empfindlicher Radar- und EMSO-Signalketten zu ermöglichen. Bei Mehrwegearchitekturen können unabhängig gesteuerte HF-Ausgänge zudem einen koordinierten LO-Austausch über mehrere Signalwege hinweg unterstützen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Substitution eines rauscharmen Lokaloszillators.

Wie man die Reinheit des Lokaloszillators für Radar und elektronische Kampfführung verbessert

Entdecken Sie Produkte unserer rauscharmen Lösung zur Lokaloszillator-Substitution.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?