Como melhorar a pureza do oscilador local para radares e guerra eletrônica

Gerador de sinais analógicos Pro XG7
+ Gerador de Sinais Analógicos Pro XG7

Controle das contribuições do oscilador local

A caracterização de receptores de radar e de guerra eletrônica (EW) pode utilizar um gerador de sinal externo no lugar do oscilador local (LO) do sistema para fornecer uma referência de RF controlada. Configure o LO substituído na frequência e no nível necessários, encaminhe-o para o misturador ou para o estágio de conversão de frequência e meça a resposta resultante do receptor ou da frequência intermediária. A fonte deve fornecer as características espectrais exigidas para os deslocamentos, a largura de banda e os níveis de sinal que estão sendo avaliados.

O ruído de fase, o ruído de banda larga, os sinais espúrios e os harmônicos provenientes da fonte substituída podem se propagar pela cadeia de conversão e aparecer na medição resultante. Compare o desempenho da fonte nos deslocamentos de frequência relevantes para a resposta do radar ou da guerra eletrônica (EW), leve em consideração a perda no caminho de RF ao definir o nível do LO e monitore as respostas de baixo nível em relação ao ruído resultante e ao conteúdo espúrio. Sistemas multipath também podem exigir fontes de RF independentes para caminhos separados do receptor, do conversor ou do sinal.

Solução para substituição do oscilador local de baixo ruído

A substituição do oscilador local requer uma fonte de sinal com baixo ruído de fase, ruído de banda larga, conteúdo espúrio e harmônicos, a fim de minimizar sua contribuição para a medição. O gerador de sinais analógicos Keysight SG6311A Pro XG7 cobre a faixa de 9 kHz a 20 GHz, com ruído de fase típico de -135 dBc/Hz a 10 GHz e desvio de 10 kHz, e um ruído de fundo de banda larga típico de -166 dBc/Hz a 10 GHz e desvio de 30 MHz. O baixo ruído da fonte ajuda a preservar a visibilidade das respostas de radares e de guerra eletrônica. Para medições de multipath, dois canais de RF totalmente independentes podem fornecer sinais controlados separadamente em um chassi compacto de 2U.

Veja o diagrama de blocos da solução de substituição do oscilador local de baixo ruído

Como melhorar a pureza do oscilador local para radares e guerra eletrônica

Conheça os produtos da nossa solução de substituição de osciladores locais de baixo ruído

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?