如何提升雷達與電子戰系統中本地振盪器的純度

Pro XG7 類比訊號產生器
+ Pro XG7 類比訊號產生器

控制本地振盪器的貢獻

在雷達與電子戰(EW)接收機特性分析中,可使用外部訊號產生器取代系統的本地振盪器(LO),以提供受控的射頻參考訊號。將替代的本地振盪器設定為所需的頻率與電平,將其傳送至混頻器或頻率轉換級,並測量所產生的接收機或中頻響應。該訊號源必須提供符合待評估偏移量、頻寬及訊號電平所需的頻譜特性。

來自替代信源的相位雜訊、寬頻雜訊、雜散訊號及諧波,可能會透過轉換鏈傳輸,並出現在最終的測量結果中。應比較信源在與雷達或電子戰響應相關的頻率偏移處的性能,在設定本振(LO)電平時需考量射頻路徑損耗,並監控相對於最終雜訊及雜散成分的低電平響應。多路徑系統也可能需要為各自的接收器、轉換器或訊號路徑配備獨立的射頻信源。

低雜訊本地振盪器替代方案

本地振盪器的替換需要一個具有低相位雜訊、寬頻雜訊、雜散成分及諧波的訊號源,以將其對測量的影響降至最低。 是德科技 (Keysight) SG6311A Pro XG7 類比訊號發生器涵蓋 9 kHz 至 20 GHz 頻段,在 10 GHz 頻率且偏移 10 kHz 時,典型相位雜訊為 -135 dBc/Hz;在 10 GHz 頻率且偏移 30 MHz 時,典型寬頻雜訊底為 -166 dBc/Hz。低源雜訊有助於維持對雷達及電子戰反應的可觀測性。 針對多徑測量,兩組完全獨立的射頻通道可在緊湊的 2U 機箱內提供可分別控制的訊號。

請參閱低雜訊本振替代方案的方塊圖

如何提升雷達與電子戰系統中本地振盪器的純度

探索我們低雜訊本地振盪器替代方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?