Cómo mejorar la pureza del oscilador local para radares y guerra electrónica

Generador de señales analógicas Pro XG7
+ Generador de señales analógicas Pro XG7

Control de las contribuciones del oscilador local

La caracterización de receptores de radar y de guerra electrónica (EW) puede realizarse utilizando un generador de señales externo en lugar del oscilador local (LO) del sistema, con el fin de proporcionar una referencia de RF controlada. Se debe configurar el LO sustitutivo a la frecuencia y el nivel requeridos, dirigirlo al mezclador o a la etapa de conversión de frecuencia, y medir la respuesta resultante del receptor o de la frecuencia intermedia. La fuente debe proporcionar las características espectrales requeridas para los desplazamientos, el ancho de banda y los niveles de señal que se estén evaluando.

El ruido de fase, el ruido de banda ancha, las señales espurias y los armónicos procedentes de la fuente sustituida pueden propagarse a través de la cadena de conversión y aparecer en la medición resultante. Se debe comparar el rendimiento de la fuente en los desplazamientos de frecuencia relevantes para la respuesta del radar o de la guerra electrónica, tener en cuenta la pérdida en la trayectoria de RF al ajustar el nivel de la osciladora local (LO) y supervisar las respuestas de bajo nivel en relación con el ruido resultante y el contenido espurio. Los sistemas multipath también pueden requerir fuentes de RF independientes para las trayectorias separadas del receptor, el convertidor o la señal.

Solución para la sustitución del oscilador local de bajo ruido

La sustitución del oscilador local requiere una fuente de señal con bajo ruido de fase, ruido de banda ancha, contenido espurio y armónicos para minimizar su contribución a la medición. El generador de señales analógicas Keysight SG6311A Pro XG7 cubre un rango de 9 kHz a 20 GHz, con un ruido de fase típico de -135 dBc/Hz a 10 GHz y un desplazamiento de 10 kHz, y un ruido de fondo de banda ancha típico de -166 dBc/Hz a 10 GHz y un desplazamiento de 30 MHz. El bajo ruido de la fuente ayuda a mantener la visibilidad de las respuestas de los radares y de la guerra electrónica. Para mediciones de trayectos múltiples, dos canales de RF totalmente independientes pueden proporcionar señales controladas por separado en un chasis compacto de 2U.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de sustitución del oscilador local de bajo ruido

Cómo mejorar la pureza del oscilador local para radares y guerra electrónica

Descubre los productos de nuestra solución de sustitución de osciladores locales de bajo ruido

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?