レーダーおよび防衛システム向けローカルオシレータの純度を改善する方法

Pro XG7 アナログ信号発生器
+ Pro XG7 アナログ信号発生器

ローカル・オシレータの寄与を制御する

レーダーおよび電磁スペクトラム運用(EMSO)の受信機特性評価では、システムのローカルオシレータ(LO)の代わりに外部信号ジェネレータを使用して、制御されたRFリファレンスを提供することができます。置換したLOを必要な周波数とレベルで設定し、ミキサまたは周波数変換ステージにルーティングし、結果として得られる受信機または中間周波数応答を測定します。ソースは、評価対象のオフセット、帯域幅、信号レベルに必要なスペクトラム特性を備えている必要があります。

置換したソースからの位相雑音、広帯域雑音、スプリアス信号、高調波は、変換チェーン伝搬して、結果の測定に現れることがあります。レーダーまたはEMSOの応答に関連する周波数オフセットでソースのパフォーマンスを比較し、LOレベルを設定するときにRFパスロスを考慮し、結果の雑音とスプリアスコンテンツに対する低レベルの応答をモニタします。マルチパスシステムでは、個別の受信機、コンバータ、または信号パスに対して独立したRFソースが必要になる場合もあります。

低ノイズ局部発振器の代替ソリューション

レーダーおよびEMSOにおけるLO純度の改善には、追加の雑音や歪みをできるだけ抑えた置換ソースが必要です。クリーンなRFソースは、評価対象の受信機、コンバータ、または信号パスの可視性を維持しながら、システムのLOの代わりに使用できます。残留雑音とスプリアスコンテンツが少ないため、エンジニアはテストソースに起因するアーティファクトとシステムの動作を区別しやすくなり、感度の高いレーダーおよびEMSO信号チェーンのより正確な特性評価をサポートできます。マルチパスアーキテクチャの場合、独立して制御されるRF出力により、複数の信号パスにわたる協調的なLO置換もサポートできます。

低ノイズ・ローカル・オシレータ置換ソリューションのブロック図を見る

レーダーおよび電子戦における局部発振器の純度を向上させる方法

低ノイズ・ローカル・オシレータ置換ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?