Wie man die Testabdeckung bei Boundary-Scans analysiert

Boundary Scan Analyzer
+ Boundary Scan Analyzer

Analyse der Abdeckung durch Boundary-Scan

Die Boundary-Scan-Abdeckungsanalyse erfordert den Import von Schaltplandaten, Netzlisten und BSDL-Dateien (Boundary Scan Description Language) in einen DFT-Analyse-Workflow (Design for Testability). Dabei werden die Knotenverbindungen bewertet, die Konfiguration der Boundary-Scan-Kette validiert und die Abdeckungsbedingungen klassifiziert, darunter vollständige Abdeckung, Abdeckung nur von Kurzschlüssen, Abdeckung nur von offenen Verbindungen, Abdeckung nur von Treibern und partielle Abdeckung über Leiterplattenbaugruppen hinweg.

Der Design-for-Testability-Workflow analysiert Verbindungen zwischen Boundary-Scan- und Nicht-Boundary-Scan-Geräten, identifiziert Signalintegritätsprobleme, die durch Fan-Out-Bedingungen verursacht werden, und generiert Berichte auf Knotenebene für die Überprüfung von Produktionstests. Abdeckungsberichte bieten detaillierte Einblicke in das Verbindungsverhalten, Steckverbindertests, Pull-up- und Pull-down-Analysen sowie die Klassifizierung der Fehlererkennung, um die Entwicklung von Produktionstests für komplexe digitale Systeme zu unterstützen.

Boundary-Scan Coverage Solution

Die Analyse der Boundary-Scan-Abdeckung erfordert die automatisierte Auswertung der Knotenverbindungen, die Klassifizierung von Fehlererkennungsmustern und die Erstellung von Berichten zur Testbarkeit in komplexen Leiterplattenbaugruppen. Die Lösung bietet umfassende Funktionen für die Analyse und Berichtserstellung zur Testbarkeit, die das Knotenverhalten bewerten, die Fehlerabdeckungsfähigkeiten identifizieren und einen klaren Überblick über die Boundary-Scan-Konnektivität in komplexen Leiterplattendesigns ermöglichen.

Die Lösung nutzt den Keysight Boundary Scan Analyzer mit zugehöriger Software zum Import von Schaltplandaten, Netzlisten und BSDL-Dateien für die Boundary-Scan-Verifizierung und -Analyse. Die Software überprüft die Boundary-Scan-Implementierung, bewertet die Pin-Konfiguration und identifiziert potenzielle Signalintegritätsprobleme, die durch Fan-Out-Bedingungen verursacht werden. Sie bietet zudem Einblick in Verbindungen, Verbindungsverhalten und Fehleranalyseergebnisse auf Knotenebene und ermöglicht so eine schnellere Analyse und Fehlersuche bei komplexen Leiterplattendesigns.

Entdecken Sie Produkte für unsere Boundary-Scan-Abdeckungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?