Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet Gleichstromnetzteile in vier Leistungsklassen an. Essential , Advanced , Expert und Pro. Jede dieser Varianten kann an Ihre individuellen Anforderungen hinsichtlich Funktionen und Leistung angepasst werden.
Mehrere sichere, saubere und zuverlässige Stromquellen erschließen
Beschleunigen Sie den Durchsatz in einer kompakten, rackmontierten Lösung
Bewältigen Sie Energieprobleme mit anwendungsspezifischen Lösungen
Passen Sie Leistung und Leistungsaufnahme an Ihre Testanforderungen an.
Keysight-Gleichstromnetzteile liefern stabile und präzise Stromversorgung für die Entwicklung, das Testen und die Validierung elektronischer Geräte in allen Phasen der Entwicklung und Produktion. Wählen Sie die Leistungsklasse, die Ihren Anforderungen entspricht – basierend auf maximaler Leistung, Spannung, Stromstärke und erweiterten Messmöglichkeiten. Entdecken Sie unser breites Portfolio an Gleichstromnetzteilen – von Essential bis hin zu Pro-Modellen – um das ideale Gleichstromnetzteil für Ihre Anwendung zu finden.
Starting from
Starting from
Starting from
Starting from
Keysight ATE-Systemnetzteile beschleunigen automatisierte Testabläufe durch schnelle Befehlsverarbeitung und kurze Einschwingzeiten und verkürzen so die Testdauer. Dank ihrer kompakten Bauweise mit hoher Leistungsdichte sparen sie wertvollen Rackplatz. Sie eignen sich ideal für schnelle Paralleltests und sind optimiert für Anwendungen in der Halbleiter-, Automobil-, Unterhaltungselektronik- und drahtlosen Kommunikationsindustrie – sowohl in der Produktion als auch in der Entwicklung. Entdecken Sie unser breites Sortiment an ATE-Systemnetzteilen. Advanced Um die richtige Leistungsbewertung für Ihre Anwendung zu finden, verwenden Sie die professionellen Leistungsklassen.
Starting from
Starting from
Starting from
Die Speziallösungen von Keysight, darunter Batterieemulatoren, Photovoltaik-Simulatoren, Stromrichter für Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie Gleichstromquellen für die Mobilkommunikation, ermöglichen präzise Leistungssimulationen zum Testen energieintensiver Systeme. Mit diesen Lösungen können Sie kritische Komponenten in Elektrofahrzeugen, Systemen für erneuerbare Energien und Telekommunikationsanlagen unter realen Bedingungen validieren. Sie sind wichtig für Branchen wie die Automobilindustrie, die Erneuerbare-Energien-Branche und die Unterhaltungselektronik und gewährleisten zuverlässige Leistung und Konformität für Technologien der nächsten Generation. Entdecken Sie unser breites Angebot an Speziallösungen und finden Sie die passende für Ihre Anwendung.
Die modularen Gleichstromversorgungslösungen von Keysight ermöglichen Ihnen die Optimierung von Leistung und Energieverbrauch für die jeweiligen Testanforderungen spezifischer Anwendungen. Wählen Sie Ihr Mainframe und aus über 35 Modulen – darunter Basis-, Hochleistungs-, Präzisions-, Source/Measure-Units (SMU) und elektronische Lasten – die passende Stromversorgungslösung für Ihre individuellen Anforderungen. Dank der vielfältigen Mainframes und Module finden Sie garantiert die modulare Gleichstromversorgungslösung, die optimal zu Ihrer Anwendung passt.
Keysight-Gleichstromnetzteile liefern stabile und präzise Stromversorgung für die Entwicklung, das Testen und die Validierung elektronischer Geräte in allen Phasen der Entwicklung und Produktion. Wählen Sie die Leistungsklasse, die Ihren Anforderungen entspricht – basierend auf maximaler Leistung, Spannung, Stromstärke und erweiterten Messmöglichkeiten. Entdecken Sie unser breites Portfolio an Gleichstromnetzteilen – von Essential bis hin zu Pro-Modellen – um das ideale Gleichstromnetzteil für Ihre Anwendung zu finden.
Starting from
Starting from
Starting from
Starting from
Keysight ATE-Systemnetzteile beschleunigen automatisierte Testabläufe durch schnelle Befehlsverarbeitung und kurze Einschwingzeiten und verkürzen so die Testdauer. Dank ihrer kompakten Bauweise mit hoher Leistungsdichte sparen sie wertvollen Rackplatz. Sie eignen sich ideal für schnelle Paralleltests und sind optimiert für Anwendungen in der Halbleiter-, Automobil-, Unterhaltungselektronik- und drahtlosen Kommunikationsindustrie – sowohl in der Produktion als auch in der Entwicklung. Entdecken Sie unser breites Sortiment an ATE-Systemnetzteilen. Advanced Um die richtige Leistungsbewertung für Ihre Anwendung zu finden, verwenden Sie die professionellen Leistungsklassen.
Starting from
Starting from
Starting from
Die Speziallösungen von Keysight, darunter Batterieemulatoren, Photovoltaik-Simulatoren, Stromrichter für Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie Gleichstromquellen für die Mobilkommunikation, ermöglichen präzise Leistungssimulationen zum Testen energieintensiver Systeme. Mit diesen Lösungen können Sie kritische Komponenten in Elektrofahrzeugen, Systemen für erneuerbare Energien und Telekommunikationsanlagen unter realen Bedingungen validieren. Sie sind wichtig für Branchen wie die Automobilindustrie, die Erneuerbare-Energien-Branche und die Unterhaltungselektronik und gewährleisten zuverlässige Leistung und Konformität für Technologien der nächsten Generation. Entdecken Sie unser breites Angebot an Speziallösungen und finden Sie die passende für Ihre Anwendung.
Die modularen Gleichstromversorgungslösungen von Keysight ermöglichen Ihnen die Optimierung von Leistung und Energieverbrauch für die jeweiligen Testanforderungen spezifischer Anwendungen. Wählen Sie Ihr Mainframe und aus über 35 Modulen – darunter Basis-, Hochleistungs-, Präzisions-, Source/Measure-Units (SMU) und elektronische Lasten – die passende Stromversorgungslösung für Ihre individuellen Anforderungen. Dank der vielfältigen Mainframes und Module finden Sie garantiert die modulare Gleichstromversorgungslösung, die optimal zu Ihrer Anwendung passt.
Die Weiterentwicklung von Hochleistungsinnovationen erfordert Testsysteme, die auf Präzision, Skalierbarkeit und Sicherheit ausgelegt sind. Keysight neue Expert Die Stromversorgungen von ATE System bieten alle drei Vorteile: regenerative Spannungsquellen der nächsten Generation, elektronische Lasten und eine für die Automatisierung geeignete Steuerungssoftware. Diese Lösungen wurden für missionskritische Validierungsanwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Energiespeicherung und in Rechenzentren entwickelt und ermöglichen schnellere, sicherere und energieeffizientere Tests. Dank branchenführender Genauigkeit und globaler Konformität können Sie Hochleistungsdesigns zuverlässig und kompromisslos validieren.
Allgemeine Elektronik
Die Umgebungsbedingungen der Batterie und die Stromprofile des Geräts werden simuliert, um den Stromverbrauch zu analysieren.
Automobilindustrie
Validierung von EV-Leistungswandlerdesigns mit handelsüblichen Testressourcen.
Automobilindustrie
Testen der Leistungsfähigkeit von elektronischen Steuergeräten (ECUs) in Kraftfahrzeugen unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
Kabelgebundene Kommunikation
Führen Sie eine Einschaltsequenzierung durch, um die ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit der Geräte zu gewährleisten.
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Simulieren Sie mit einem Solaranlagensimulator alle IV-Kennlinien, die ein Satellit durchlaufen wird.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Auswahl des richtigen Gleichstromnetzteils hängt von den Anforderungen Ihrer Anwendung ab:
Bei der Auswahl eines Gleichstromnetzteils sollten Sie Spezifikationen wählen, die zu Ihrem Prüfling (DUT) und den Anwendungsanforderungen passen.
Wichtige Bewertungskriterien:
Die Gleichstromnetzteile von Keysight Technologies bieten hohe Genauigkeit, geringes Rauschen und programmierbare Steuerung sowohl für Labor- als auch für automatisierte Testumgebungen.
Gleichstromnetzteile ermöglichen eine präzise Spannungs- und Stromregelung durch die Bereitstellung einer stabilen, einstellbaren Leistung zum Testen von Schaltungen, Bauteilen und Systemen. Diese präzise Regelung ist unerlässlich für genaue und reproduzierbare Messungen in Anwendungen wie Prototyping, Fehlersuche und Produktionstests.
Unterschiedliche Gleichstromnetzteile unterstützen verschiedene Komplexitätsgrade von Tests. Gemeinsam ermöglichen diese Gleichstromnetzteile Ingenieuren, die passende Leistung, Stromstärke und Steuerung für die jeweilige Anwendung zu ermitteln. Von einfachen Labortests bis hin zu spezialisierten Hochleistungsmessungen gewährleisten Gleichstromnetzteile eine saubere, stabile und präzise Stromversorgung in unterschiedlichsten Testumgebungen.
Durch den Anschluss mehrerer Gleichstromnetzteile lässt sich die Spannungs- oder Stromstärke erweitern; dies wird häufig in ATE-Systemen und bei Hochleistungstests eingesetzt.
Reihenschaltung (Spannungserhöhung):
Parallelschaltung (Stromstärke erhöhen):
Bewährte Verfahren:
Modulare und parallelfähige Netzteile vereinfachen die Skalierung für Anwendungen mit höherer Leistung.
Beim Testen eines Netzteils ist Vorsicht geboten. Im Folgenden finden Sie Sicherheitshinweise für die Prüfung eines Gleichstromnetzteils. Wenn Sie mit Elektroniktests nicht vertraut sind, empfiehlt es sich, einen Fachmann zu konsultieren oder vorgefertigte Testgeräte zu verwenden.
Ein programmierbares Gleichstromnetzteil ist ein Präzisionsmessgerät, das einen hochstabilen und präzise geregelten Gleichstrom (DC) für ein Prüfobjekt (DUT) bereitstellt. Im Gegensatz zu einem einfachen manuellen Netzteil ermöglicht ein programmierbares Gerät die digitale Steuerung, Sequenzierung und Automatisierung von Spannungs- und Stromausgängen. Diese Funktionalität ist grundlegend für die moderne Elektronikentwicklung und ermöglicht die präzise Charakterisierung von Bauteilen sowie die nahtlose Integration in automatisierte Testsysteme (ATE).
Ingenieure in der Halbleiter-, Automobil- und Luftfahrtindustrie nutzen programmierbare Gleichstromnetzteile, um komplexe Konstruktions- und Fertigungsherausforderungen zu bewältigen:
Der Hauptvorteil eines programmierbaren Gleichstromnetzteils liegt in der präzisen und steuerbaren Bereitstellung von Gleichspannung und -strom für reproduzierbare Tests. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Stromquelle ermöglicht ein programmierbares Gleichstromnetzteil die Einstellung von Ausgangswerten, Stromgrenzen und Betriebsmodi wie Konstantspannung und Konstantstrom, um die Anforderungen des Prüflings (DUT) zu erfüllen.
Im Bereich Test und Messung verbessert dies die Genauigkeit, schützt empfindliche Geräte und erleichtert die Reproduktion derselben Testbedingungen von Design und Debugging bis hin zu Validierung und Produktion. Ein programmierbares DC-Netzteil unterstützt zudem automatisierte Tests über Fernbedienungsschnittstellen wie USB, LAN oder optional GPIB, wodurch sich die manuelle Einrichtung verkürzt und die Effizienz des Workflows erhöht. Je nach Modell können erweiterte Funktionen wie Remote Sensing, Datenprotokollierung, LIST-Modus, Ausgangssequenzierung und ein einstellbare Anstiegsgeschwindigkeit (Slew Rate) für komplexere Anwendungen hinzukommen.
Der Hauptunterschied zwischen linearen und Schaltnetzteilen liegt im Verhältnis von Wirkungsgrad zu Rauschverhalten.
Lineare Gleichstromnetzteile:
Schaltnetzteile (Gleichstrom):
Welches sollten Sie verwenden?
Keysight Technologies bietet sowohl rauscharme lineare Tischnetzteile als auch hocheffiziente programmierbare Gleichstromnetzteile für skalierbare Testlösungen an.