End-to-End-Validierung für KI-Rechenzentren

Rechenzentrum mit farbiger Überlagerung

Stärkung der Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im 1,6-Tesla-Maßstab

Bei 1.6T Die KI-Infrastruktur muss unter realistischen Arbeitslastbedingungen validiert werden, die Latenzschwankungen, Überlastungsverhalten und Verbindungsinstabilität aufdecken. Erfahren Sie, wie Sie über isolierte Komponententests hinausgehen und Strategien entwickeln, die Arbeitslastsimulation, Automatisierung und die Generierung von großflächigem Datenverkehr kombinieren.

Aufbau und Validierung der nächsten Generation von KI-Rechenzentren

Zwei Ingenieure arbeiten zusammen in einem Rechenzentrum.

Validierung 1.6T KI-Rechenzentrumsinfrastruktur

Validierung von KI-Rechenzentren mit vollständiger Transparenz, Stresstests 1.6T Ethernet-Verbindungsleistung von Schicht 1 bis 3 gewährleisten und Transceiver-Zuverlässigkeit und Interoperabilität unter realistischen KI-Verkehrsbedingungen sicherstellen.

Abbildung eines farbenfrohen Rechenzentrums.

Einführung in die KI-Rechenzentrumsemulation und -Optimierung

Nutzen Sie die Emulation realer KI-Workloads, um Netzwerkengpässe zu identifizieren und die Leistung von KI-Rechenzentren im großen Maßstab zu optimieren.

Bild einer Hand, die eine Oszilloskopsonde hält.

Skalierung von KI-Rechenzentren: Innovative Implementierungsstrategien

Lernen Sie bewährte KI-Skalierungsstrategien von Branchenführern kennen und gewinnen Sie praktische Einblicke in den Aufbau einer leistungsstarken, zukunftsfähigen Infrastruktur.

Darstellung eines Triggerpunktes auf dem Bildschirm eines Oszilloskops.

Was kommt als Nächstes für die KI? Wichtige Trends und Erkenntnisse

Entdecken Sie die Trends, Technologien und Validierungsstrategien, die die nächste Generation der KI-Infrastruktur prägen.

Ausgewählte On-Demand-Webinare

Erhalten Sie von Keysight-Experten praktische Einblicke in die Validierung von Ethernet-Netzwerken der nächsten Generation und KI-Infrastrukturen im großen Maßstab.

Produkte zur Validierung der KI-Rechenzentrumsinfrastruktur

Keysights RoCEv2 Lossless Ethernet Test Bundle für das AresONE-S 400GE QSFP-DD 16-Port Fixed Chassis Modell.

Keysight AI Data Center Builder

Beschleunigung des Entwurfs und der Bereitstellung der KI-Netzwerkinfrastruktur.

1.6 Optische Sendelösung

Festkonfigurations-Abtastoszilloskope (DCA-M)

Die DCA-M Abtastoszilloskope ermöglichen die Hochgeschwindigkeitsvalidierung von 224 Gbit/s/112 GBd PAM4 Multimode-Verbindungen für die KI-Rechenzentrumsinfrastruktur der nächsten Generation.

AresONE 1600GE Testplattform

AresONE 1600GE

Realistische KI-Workloads simulieren und Ethernet-Fabrics von 200GE bis 1600GE validieren.

Interconnect Network Performance Tester

Verbindungs- und Netzwerkleistungstester

Testen Sie Verbindungen und simulieren Sie Datenverkehr bis zu 1.6T pro Hafen.

FITS-8CH, 2HE Tischgehäuse

Funktionsverbindungstestlösungen FITS-8CH

Fehlerleistungsvalidierungssystem für 1,6 Terabit (224G)-Verbindungen.

KAI Inference Builder

KAI Inference Builder

Realistische KI-Workloads simulieren, um die KI-Inferenzinfrastruktur zu validieren, zu vergleichen und zu optimieren.

Tauchen Sie ein in weitere Einblicke und Ressourcen zu KI-Rechenzentren

 
Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?