Einführung in die KI-Rechenzentrumsemulation und -Optimierung
  • Bootcamp
  • 5 Elemente

Nehmen Sie mit Keysight-Ingenieuren an einer eingehenden Untersuchung der Emulation, Validierung und Optimierung der KI-Rechenzentrumsleistung im großen Maßstab teil. Dieser Kurs erörtert die Bedeutung der Emulation von KI-Rechenzentrums-Workloads und stellt die neuesten Lösungen für Workload-Emulation und kollektives Benchmarking vor. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, Netzwerkengpässe durch die Emulation von KI-Workloads in der Praxis zu erkennen und die Effizienz auf Systemebene zu optimieren.

Lernen:

  • Wie man Netzwerkkommunikationsmuster von realen KI-Trainingsjobs reproduziert   

  • Wie man schlecht performante kollektive Operationen identifiziert und Engpässe detailliert analysiert

  • Wie man experimentiert, um Modellpartitionierungsschemata, Parameter und Algorithmen zu optimieren

Dieser Kurs ist ideal für Netzwerkarchitekten oder Komponenteningenieure, die ein tieferes Verständnis für die Emulation und Optimierung der Leistung von KI-Rechenzentren auf Systemebene erlangen möchten.