Emuladores de rede 3 imagem de hardware

Emulação de rede empresarial em grande escala 

As soluções Keysight Network Emulator 3 oferecem testes Ethernet de alta velocidade que suportam velocidades de 10GE a 100GE. Com base no Network Emulator 2, esses modelos oferecem desempenho total da taxa de linha em velocidades mais altas, com alocação flexível de recursos, permitindo configurações simultâneas de velocidades mistas em um único chassi. Eles também emulam condições do mundo real em taxas de link ultrarrápidas com controle preciso de latência, instabilidade, perda de pacotes e outras deficiências, tornando-os a escolha ideal para emular cenários de deficiência de rede para testes de data center, transporte e recuperação de desastres. Montáveis em rack e de nível empresarial, eles suportam milhares de sessões simultâneas, mudanças dinâmicas de topologia e cenários de divisão de rede, garantindo emulação repetível em grande escala. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Deficiências de alta velocidade e multirate

Processe e prejudique o tráfego de rede bidirecional com taxa de transferência máxima de até 100GE sem perder pacotes ou diminuir a velocidade, permitindo testes realistas das condições da rede.

Automação de testes e acesso à API

Uma API web RESTful integrada com suporte a Python e TCL permite a automação completa dos fluxos de trabalho de teste, enquanto a captura e reprodução integradas de pacotes simplificam o diagnóstico de problemas. 

Design flexível e modular

Suporta uma ou duas placas de deficiência por chassi, velocidades Ethernet mistas e gerenciamento flexível de recursos para memória e rendimento, a fim de atender às diversas necessidades do laboratório. 

Biblioteca de filtros personalizável

Crie e reutilize filtros de protocolo proprietários ou baseados em padrões das camadas 2 a 7, permitindo uma seleção de tráfego altamente precisa para testes direcionados e repetíveis. 

prod_image
  • Ports

    2, 4

  • Interface speed modes

    10GE, 25GE, 40GE, 50GE, 100GE

  • Form factor

    Appliance, Software

Perguntas frequentes