Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os transceptores vetoriais RF multiportas da classe VT7 da Keysight incluem as séries S9160A e E6400A.
Os transceptores vetoriais RF multiportas da Keysight agora são oferecidos em uma única classe de capacidade, a classe VT7, e incluem os transceptores vetoriais RF multiportas das séries E6400A e S9160A. Esses transceptores oferecem testes 5G escaláveis e de alto desempenho com até 64 transceptores RF coerentes em fase e tempo, simplificando a validação de MIMO e beamforming. Com suporte para frequências de até 7,25 GHz e 200 MHz de largura de banda por porta, a plataforma suporta uma ampla gama de cenários de implantação sem a necessidade de alterações de hardware. A alta fidelidade do sinal garante testes precisos de esquemas de modulação complexos, enquanto a arquitetura modular facilita a atualização à medida que os padrões sem fio evoluem. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Suporta até 64 transceptores coerentes em fase e tempo, simplificando os testes MIMO e beamforming ao reduzir a complexidade, o espaço no rack e os desafios de sincronização.
Suporta testes de conformidade de estações base 3GPP 5G NR e unidades de rádio O-RAN usando uma única plataforma de hardware, reduzindo a complexidade da configuração, o tempo de teste e o custo.
Baixo ruído de fase, alta pureza espectral e baixa magnitude do vetor de erro (EVM) permitem testes confiáveis de aplicações MIMO massivas e beamforming.
Gera e analisa sinais para cumprir as normas mais recentes, como 5G e O-RAN, permitindo testes precisos e repetíveis em condições reais.
Frequência máxima
7.25 GHz
Maximum bandwidth per port
200 MHz
Maximum number of transceivers
16 até 64
Bundled with software
Varies
E6416A
Conjunto de teste RF multitransceptor E6416A (MTRX) é uma plataforma de teste de RF escalável que oferece de 4 a 16 analisadores de sinal vetorial (VSA) e de 4 a 16 geradores de sinal vetorial (VSG) em um único instrumento com MIMO digital avançado e matriz de ponderação de sinal MIMO massivo e opções de conectividade pass-through para testes de beamforming de ponta a ponta de redes e dispositivos.
Conjunto de teste RF multitransceptor E6416A (MTRX) é uma plataforma de teste de RF escalável que oferece 4 ou até 16 analisadores de sinal vetorial (VSA) e 4 ou até 16 geradores de sinal vetorial (VSG) em um único instrumento com MIMO digital avançado e matriz de ponderação de sinal MIMO massivo e opções de conectividade pass-through para testes de beamforming de ponta a ponta de redes e dispositivos.
As medições VSA estão disponíveis para análise através do software Keysight PathWave, do software Keysight Wireless Analyzer WaveJudge ou em um formato de arquivo IQ aberto. As formas de onda VSG são configuradas com o software Keysight PathWave.
E6464A
Conjunto de teste RF multitransceptor E6464A (MTRX) é uma plataforma de teste de RF escalável que oferece 8 ou até 64 analisadores de sinal vetorial (VSA) e 8 ou até 64 geradores de sinal vetorial (VSG) em um único instrumento com MIMO digital avançado e matriz de ponderação de sinal MIMO massivo e opções de conectividade pass-through para teste de beamforming de ponta a ponta de redes e dispositivos.
Conjunto de teste RF multitransceptor E6464A (MTRX) é uma plataforma de teste RF escalável que oferece 8 ou até 64 analisadores de sinal vetorial (VSA) e 8 ou até 64 geradores de sinal vetorial (VSG) em um único instrumento com MIMO digital avançado e matriz de ponderação de sinal MIMO massivo e opções de conectividade pass-through para testes de beamforming de ponta a ponta de redes e dispositivos.
As medições VSA estão disponíveis para análise através do software Keysight PathWave, do software Keysight Wireless Analyzer WaveJudge ou em um formato de arquivo IQ aberto. As formas de onda VSG são configuradas com o software Keysight PathWave.
S9160A
A solução S9160A 5G Massive MIMO RF Beamforming Test Accelerator destina-se a unidades de rádio Open RAN (O-RU) e a testes completos de RF MIMO e RF beamforming Massive MIMO em estações base.
A Keysight oferece a solução S9160A Massive MIMO e MIMO RF Beamforming Test Accelerator para Open RAN Radio Unit (O-RU) e testes completos de RF MIMO e massive MIMO RF beamforming para estações base.
Realize medições de beamforming RF MIMO multiportas instantâneas MIMO e MIMO massivo de 4TR a 64TR ou medições sequenciais de beamforming de porta de antena RF MIMO massivo.
A solução é extensível para incluir:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um sinal RF coerente em fase e tempo refere-se a múltiplos sinais RF cujas formas de onda mantêm relações de fase consistentes e estáveis, juntamente com uma sincronização precisa.
Especificamente, a coerência de fase garante que a diferença de fase relativa entre sinais individuais permaneça constante, mesmo quando os sinais se propagam ou as condições variam, enquanto a coerência de tempo garante que os sinais se alinhem com precisão em termos de tempo e chegada a um receptor ou alvo. Essa coerência é fundamental para tecnologias RF avançadas, como MIMO massivo e beamforming, nas quais sinais de várias antenas devem se combinar de forma construtiva para formar feixes de sinal precisos, maximizando a intensidade do sinal e melhorando o alcance e a qualidade da comunicação.
Ele também desempenha um papel fundamental em sistemas de radar, onde relações de fase precisas são essenciais para a detecção de alvos, imagem e localização de direção. Sem coerência consistente de fase e temporização, os sistemas podem sofrer degradação de desempenho, redução da precisão, interferência de sinal e diminuição da confiabilidade, especialmente em aplicações de alta frequência e alta largura de banda.
EVM em testes de RF é uma métrica que quantifica a precisão e a integridade dos sinais de RF modulados digitalmente, medindo o grau de correspondência entre um sinal transmitido ou recebido e seu sinal de referência ideal. Especificamente, EVM captura a diferença entre os pontos ideais da constelação — as posições teóricas que os sinais digitais deveriam ocupar — e os pontos reais medidos, normalmente expressos como uma porcentagem ou em decibéis (dB).
Essa medição é crucial para avaliar a qualidade do sinal, verificar a conformidade com padrões de comunicação como LTE, 5G e Wi-Fi e avaliar o desempenho do transmissor e do receptor. Fatores como ruído de fase, não linearidades do amplificador, interferência e imprecisões de calibração podem degradar o desempenho do EVM. Um EVM mais baixo indica um sinal de maior qualidade, enquanto valores mais altos de EVM sugerem maior distorção, possíveis erros de comunicação e redução da confiabilidade geral do sistema.
Os testes de conformidade de RF são avaliações padronizadas utilizadas para garantir que os dispositivos sem fio cumprem os requisitos de desempenho e interoperabilidade especificados, definidos por normas regulatórias e industriais, tais como as estabelecidas pela 3GPP, IEEE ou FCC. Esses testes verificam parâmetros críticos de RF, incluindo potência de transmissão, emissões de espectro, precisão de modulação (EVM), sensibilidade do receptor, vazamento de canal adjacente, desempenho de bloqueio e conformidade de protocolo.
O objetivo principal é garantir uma operação confiável, interoperabilidade com outros dispositivos e redes e conformidade com os requisitos regulatórios, reduzindo assim a interferência e mantendo a qualidade consistente da rede. Os dispositivos submetidos a testes de conformidade de RF geralmente incluem smartphones, equipamentos IoT, infraestrutura de rede, módulos de comunicação automotiva e outros sistemas sem fio. A aprovação nesses testes é essencial para a implantação comercial, aprovação regulatória e certificação, garantindo que os dispositivos funcionem corretamente nos ambientes pretendidos.