Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As soluções de teste de baterias EV da Keysight oferecem uma plataforma precisa para avaliar baterias de veículos elétricos em todos os níveis, desde células individuais até conjuntos completos. Essas soluções se destacam por seus recursos de energia regenerativa de alta eficiência, reduzindo significativamente os custos operacionais ao devolver energia à rede durante a descarga. Juntamente com um software poderoso para armazenamento de energia e operações de laboratório, a Keysight oferece controle preciso sobre sequências de teste, gerenciamento de dados e técnicas avançadas de caracterização. Esses recursos são cruciais para os engenheiros automotivos garantirem a segurança, o desempenho, a eficiência e a longevidade das baterias de veículos elétricos, impactando diretamente o desenvolvimento acelerado e a implantação confiável de veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia estacionários e o ecossistema mais amplo de mobilidade elétrica. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Teste células individuais de bateria, módulos e conjuntos completos de baterias para uma caracterização detalhada em cada fase do desenvolvimento, garantindo qualidade e desempenho em todas as escalas.
Projetado com recursos regenerativos, muitas vezes excedendo 90% de recuperação de energia, de modo que a energia da bateria durante os ciclos de descarga é realimentada na rede, em vez de ser dissipada como calor.
Defina, controle e monitore sequências de testes complexas, incluindo testes de desempenho, funcionais, de envelhecimento e ambientais, com conformidade integrada para os padrões globais da indústria.
Suporte à espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) em vários canais para caracterizar a impedância de uma célula em uma faixa de frequência, ajudando a identificar possíveis problemas ou mecanismos de degradação.
Battery Types
Module, Pack, Cell, CellModulePack
Form factor
Cabinet, Dual cabinet, Bench top, Rack mounted, Combined
Maximum power
N/A até 350 kW
Measurement type
Differential voltage, Temperature, Digital IO, Communications, Analog in, Power supply, Analog out
Mains voltage
48 VDC até 480 VAC
SL1002A
Sistema de teste com até 36 canais. O Keysight SL1002A fornece dissipação e fonte com 0 a 6 V, 100 a 600 A, 0,6 a 3,6 kW e 36 canais para células de bateria.
O sistema de teste de baterias SL1002A Scienlab para testes em nível de célula emula o dissipador e a fonte para células de bateria para aplicações automotivas e industriais. Ele permite resultados de medição confiáveis, precisos e reproduzíveis.
SL1001A
O sistema de teste de baterias SL1001A da Scienlab ajuda você a emular dissipadores e fontes para módulos de baterias para aplicações automotivas e industriais. Saiba mais!
O Sistema de Teste de Baterias SL1001A Scienlab para nível de módulo é uma plataforma de teste que oferece uma configuração completa com recursos exclusivos para validar o desempenho de módulos para diferentes aplicações.Construído como uma fonte regenerativa bidirecional e dissipador, ele realiza os testes com a mais alta eficiência.
SL1740A
O SL1740A fornece dissipação e fonte com 1000 a 1500 V, 300 a 900 A e 300 kW.
O sistema de teste de baterias SL1700A Scienlab da Keysight – Série Pack Level permite emular de forma realista o ambiente da futura aplicação da bateria, a fim de testar exaustivamente a bateria de alta potência e melhorar suas funções e segurança. A crescente demanda por mobilidade elétrica aumenta a necessidade de grandes laboratórios de teste de baterias para o desenvolvimento de baterias para veículos elétricos. A Keysight desenvolveu a série SL1700A para acelerar o desenvolvimento e a validação de baterias. Ela oferece uma faixa de tensão de até 1500 V e opções de potência entre 100 e 300 kW, incluindo um pacote de desempenho para aumentar a potência até 300 kW.A nova tecnologia SiC (carboneto de silício) de alta tensão oferece alta eficiência energética em um espaço reduzido e ajuda a minimizar seus custos operacionais.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os testes de baterias de veículos elétricos, embora cruciais para o sucesso dos veículos elétricos, apresentam um conjunto único de desafios devido à natureza complexa e de alta energia da tecnologia. Superar esses desafios geralmente envolve o uso de ferramentas de simulação avançadas (como emuladores de bateria), o desenvolvimento de automação de testes sofisticada, o investimento em infraestrutura de segurança robusta e o fomento de conhecimentos interdisciplinares. Os desafios dos testes de baterias abrangem os domínios técnico, de segurança, logístico e econômico. Entre eles estão os seguintes:
A Keysight oferece um conjunto abrangente de soluções de teste de baterias para veículos elétricos, projetadas para atender a todo o ciclo de vida do desenvolvimento de baterias, desde células individuais até conjuntos completos de baterias e seus sistemas de gerenciamento de baterias (BMS) associados. As soluções de teste de baterias da Keysight oferecem uma abordagem holística para a validação de baterias, cobrindo todo o espectro, desde a caracterização elétrica básica até a integração complexa em nível de sistema e testes de segurança, tudo com o suporte de um poderoso software para automação e gerenciamento de dados. Aqui está uma descrição detalhada dos tipos de testes que as soluções de teste de baterias para veículos elétricos da Keysight podem realizar nos níveis de célula, módulo e conjunto:
Os avanços nas capacidades e tecnologias das baterias destacam o papel fundamental dos testes abrangentes para garantir a segurança, o desempenho e a confiabilidade dos veículos elétricos, à medida que o setor continua a crescer.