Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação trifásicas CA da classe NC5 da Keysight incluem a série AC6900H.
As fontes de alimentação trifásicas CA da classe NC5 da Keysight incluem a série AC6900H. Elas vão além da alimentação básica, com modelos de alta frequência que geram saída de energia em frequências de até 5 kHz. Os recursos de alta frequência são essenciais em aplicações como análise harmônica de alta precisão, testes aprimorados de energia renovável, aviônica e sistemas industriais. Assim como nossos modelos Essential, nossos modelos Pro incluem um multímetro integrado, analisador harmônico e analisador de potência, mas a frequência adicional os torna ideais para testar equipamentos de aviônica de última geração que exigem testes com frequências acima de 400 Hz. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Teste sistemas militares e aeroespaciais que utilizam energia em frequências superiores a 400 Hz. Por exemplo, a norma MIL-STD-704 pode exigir testes até 800 Hz e acima para determinadas aeronaves.
Com frequência de até 5 kHz e alta potência, você pode simular sistemas CA de frequência variável usados em aeronaves elétricas para reduzir o peso e aumentar a eficiência.
Ideal para testar motores e inversores de alta velocidade, garantindo uma análise precisa da resposta de frequência, controle e eficiência em aplicações aeroespaciais e industriais.
A análise harmônica até a 50ª ordem garante a detecção e avaliação precisas de problemas de qualidade de energia causados por cargas não lineares e distúrbios elétricos.
Frequência máxima
5000 Hz
Maximum power
3000 VA até 18000 VA
Maximum current per output
40 A até 240 A
Maximum voltage per output
452 V
DC Power
3 kW até 18 kW
AC6903H
Fonte de alimentação trifásica CA/CC AC6903H, 320 Vrms, saída de 3 kVA, até 5 kHz, para aplicações profissionais de teste de potência.
As fontes de alimentação trifásicas da série AC6900 da Keysight oferecem uma solução completa de alimentação CA e CC, combinando os recursos de um multímetro, um analisador de harmônicas e um analisador de potência em um único instrumento.
Saída
Testes integrados
Proteção
AC6912H
Fonte de alimentação trifásica CA/CC AC6912H, 320 Vrms, saída de 12 kVA, até 5 kHz, para aplicações profissionais de teste de potência.
As fontes de alimentação trifásicas da série AC6900 da Keysight oferecem uma solução completa de alimentação CA e CC, combinando os recursos de um multímetro, um analisador de harmônicas e um analisador de potência em um único instrumento.
Saída
Testes integrados
Proteção
AC6918H
Fonte de alimentação trifásica CA/CC AC6918H, 320 Vrms, saída de 18 kVA, até 5 kHz, para aplicações profissionais de teste de potência.
As fontes de alimentação trifásicas da série AC6900 da Keysight oferecem uma solução completa de alimentação CA e CC, combinando os recursos de um multímetro, um analisador de harmônicas e um analisador de potência em um único instrumento.
Saída
Testes integrados
Proteção
O AC68BRAC6 é um kit de flange para montagem em rack para a fonte de alimentação CA básica AC6804B.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Uma fonte de alimentação CA monofásica e uma fonte de alimentação CA trifásica diferem em termos de fornecimento de energia, eficiência e aplicação. Uma fonte de alimentação monofásica tem uma forma de onda de corrente alternada (CA), tornando-a adequada para aplicações de baixa potência, como eletrodomésticos, equipamentos de escritório e pequenas ferramentas industriais. Ela opera com uma tensão padrão de 120 V ou 230 V e normalmente fornece energia a 50 Hz ou 60 Hz, dependendo da região. No entanto, ela apresenta mais flutuações de tensão, levando a uma menor eficiência no fornecimento de energia para grandes cargas.
Em contrapartida, uma fonte de alimentação CA trifásica consiste em três formas de onda de corrente alternada, cada uma com 120 graus fora de fase, fornecendo energia contínua e equilibrada. Esse design reduz as quedas de tensão, garantindo uma operação mais suave, maior eficiência energética e maior estabilidade. As fontes de alimentação trifásicas são usadas em aplicações de alta potência, incluindo automação industrial, fábricas, motores elétricos e testes aeroespaciais, onde energia estável e confiável é crucial.
Uma fonte de alimentação CA trifásica oferece eficiência, estabilidade e capacidade de energia superiores, tornando-a ideal para aplicações industriais, comerciais e de testes de conformidade. Ela fornece saída de energia contínua e equilibrada, reduzindo as flutuações de tensão e garantindo o funcionamento suave de equipamentos de alta potência.
Em comparação com os sistemas monofásicos, oferece maior eficiência energética com perda mínima de energia, permitindo um maior manuseio de carga sem condutores superdimensionados. As fontes de alimentação trifásicas suportam frequências ajustáveis (50 Hz a 400 Hz), tornando-as adequadas para aplicações em sistemas de aviação, defesa e controle de motores.
Eles também incluem recursos de análise harmônica e filtragem, minimizando o ruído elétrico e melhorando a qualidade da energia para atender às normas regulatórias, como a IEC 61000-3-2. Sua capacidade de simular transientes de energia, quedas de tensão, surtos e variações de frequência garante a conformidade com os requisitos de teste da IEC, MIL-STD-704 e DO-160.
Ao reduzir o estresse elétrico nos componentes, os sistemas trifásicos prolongam a vida útil dos equipamentos, reduzem os custos de manutenção e aumentam a confiabilidade geral. Seus recursos avançados os tornam essenciais para testes de conformidade EMC, validação de eletrônica de potência e automação industrial, garantindo que os dispositivos funcionem de maneira ideal em condições reais de energia.
Uma fonte de alimentação CA trifásica pode ser usada para testes de conformidade com compatibilidade eletromagnética (EMC), garantindo que os dispositivos eletrônicos atendam às normas regulatórias internacionais, como IEC 61000-3-2, série IEC 61000-4, MIL-STD-704 e DO-160. Os testes de conformidade EMC avaliam a capacidade de um dispositivo operar sem gerar ou ser afetado por interferência eletromagnética (EMI). Uma fonte de alimentação trifásica é particularmente útil em testes de qualidade de energia, emissões harmônicas, flutuações de tensão e imunidade, que são essenciais para a conformidade com essas regulamentações.
As fontes de alimentação trifásicas permitem a simulação precisa das condições reais de energia, incluindo quedas de tensão, picos, oscilações, variações de frequência e perturbações transitórias (IEC 61000-4-11). Elas também suportam análise harmônica até a 50ª ordem, o que é essencial para limitar distorções harmônicas em aplicações industriais e comerciais, conforme exigido pela norma IEC 61000-3-2.
Nos testes MIL-STD-704 e DO-160 para aplicações aeroespaciais e de defesa, fontes de alimentação trifásicas são usadas para replicar as condições de energia das aeronaves, garantindo que os equipamentos possam suportar transientes elétricos, variações de frequência e interrupções de energia.
Além disso, uma fonte de alimentação CA trifásica oferece alta estabilidade e precisão, reduzindo as flutuações de tensão que poderiam afetar os resultados dos testes. Ela permite operação com frequência ajustável (50 Hz a 400 Hz), tornando-a adequada para testes eletrônicos de alta potência, defesa e aviação. Sua capacidade de simular condições reais da rede elétrica e perturbações transitórias a torna indispensável para testes de conformidade EMC em vários setores, garantindo que os dispositivos elétricos funcionem corretamente em ambientes eletromagnéticos regulamentados.