Medidores de potência óptica

Medição óptica escalável para testes fotônicos de alto volume

Os medidores de potência óptica da Keysight medem a intensidade do sinal óptico, fornecendo processamento de medição multicanal e controle do sistema, ao mesmo tempo em que oferecem tempos de resposta rápidos, ampla faixa dinâmica e integração simples em configurações de teste automatizadas. Nossos medidores de potência óptica possuem fatores de calibração integrados para diferentes tipos de sensores e permitem que você execute registros em alta velocidade, medições de potência relativa e validação de potência absoluta com controle SCPI e software de automação de testes ópticos. Escolha o medidor de potência óptica necessário para permitir controle centralizado, conectividade flexível e capacidade de medição escalável para desenvolvimento de componentes ópticos ou testes de produção. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.

Aquisição em alta velocidade

Capture mudanças rápidas com taxas de amostragem rápidas e baixa latência, ideais para ambientes dinâmicos e testes de fabricação sensíveis ao tempo.

Escalabilidade multicanal

Oferece até oito canais em umformato compactode meio rack para ambientes de alto rendimento quando o espaço no rack é escasso.

Pronto para automação

Permite a sincronização de vários instrumentos para medições alinhadas no tempo, programáveis por meio de comandos SCPI e software de automação.

Alta sensibilidade óptica 

Faça medições ópticas precisas, lineares e repetíveis em uma ampla faixa de comprimento de onda e potência com sensores de arseneto de índio e gálio (InGaAs).

prod_image
  • Power range

    +10 dBm to -80 dBm, +20 dBm to -70 dBm, +10 dBm to -110 dBm

  • Number of channels

    2 até 8

  • Analog output

    Varies

  • Uncertainty at reference conditions

    ± 2.5%

  • Wavelength range

    1250 nm to 1650 nm, 800 nm to 1650 nm, 800 nm to 1700 nm

Perguntas frequentes