Família de analisadores de sinal básicos de bancada

Recursos avançados em analisadores de sinal básicos

Os analisadores de sinal e espectro Keysight Essential estão disponíveis em duas classes. A classe XA1 inclui os modelos BSA, CXA e EXA, e a classe XA3 inclui os modelos MXA e MXE. Eles vão muito além das expectativas padrão, oferecendo recursos aprimorados em um modelo básico acessível. Eles oferecem a faixa dinâmica, o ruído de fase e a fidelidade de sinal necessários para testes de uso geral, incluindo análise de espectro de RF, monitoramento de sinal e medições de transmissão/reflexão. A classe XA3 oferece análise de sinal em tempo real para aquisição contínua de sinais de RF e fornece medição precisa de sinal e detecção de interferência até uma frequência máxima de 50 GHz para medições de uso geral e aplicações de ondas milimétricas. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Baixo ruído de fase

Detecte sinais fracos e garanta a integridade do sinal em aplicações de comunicação de alta frequência, radar e aeroespaciais, graças a um oscilador de referência interno estável.

Alta faixa dinâmica

Meça com precisão cenários complexos do mundo real com sinais fracos ou fortes e interferência em uma ampla faixa de frequência.

Análise de sinal aprimorada

Analise e solucione problemas em sinais complexos com suporte para mais de 75 padrões de sinal e tipos de modulação para garantir a qualidade do sinal, emissões espectrais e conformidade.

 

Velocidades de varredura rápidas 

Análise rápida do espectro e detecção de sinais transitórios, com velocidade de até 1 milissegundo por ponto, aumentando a eficiência em testes sensíveis ao tempo.

prod_image
  • Frequência máxima

    4 GHz até 50 GHz

  • Análise máxima de largura de banda

    1 MHz até 510 MHz

  • Ruído de fase @1 GHz (10 kHz offset)

    -130 dBc/Hz até -90 dBc/Hz

  • DANL @1 GHz

    -167 dBm até -152 dBm

  • Real Time Spectrum Analysis

    Varies

Perguntas frequentes