Fontes de alimentação especializadas para sistemas ATE

Alta potência para testes de produção complexos e de alta velocidade

As fontes de alimentação Keysight Expert ATE estão disponíveis em duas classes. A classe NS1 inclui a série DP5700 e a classe NS4 inclui a série RP5900. Elas oferecem a precisão, velocidade e programabilidade aprimorada necessárias para testar com segurança sistemas complexos. A arquitetura da série Expert oferece resposta dinâmica rápida, controle preciso e recuperação eficiente de energia, otimizada para ambientes ATE exigentes que requerem testes de carga dinâmicos. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.

Processamento rápido de comandos

Controle preciso de tensão e corrente fornecido com processamento de comando de alta velocidade, ideal para testar rapidamente dispositivos eletrônicos de alta velocidade com circuitos de comutação rápida. 

Alocação dinâmica de energia

Ajusta as saídas dinamicamente com base nos requisitos do DUT, garantindo o fornecimento ideal de energia e evitando sobrecargas.

Integração de E/S digital

As portas de E/S digitais integradas permitem a integração direta com controladores de teste automatizados para sincronização com outros instrumentos de laboratório, como osciloscópios e geradores de funções.

Operação paralela e em série

Atinge 192 kW combinando várias unidades, permitindo o teste de sistemas maiores e de alta potência. 

prod_image
  • Maximum power

    1500 W até 12000 W

  • Maximum voltage per output

    20 V até 800 V

  • Maximum current per output

    8 A até 240 A

  • Noise and ripple

    9 mVpp até 2400 mVpp

  • Regenerative power

    Varies

  • Measurement accuracy

    9 mV até 480 mV

  • Output response time

    3 ms até 30 ms

Configurações mais populares

Criar meu produto
Imagem da fonte de alimentação CC do sistema ATE classe NS1, 1 kW
Fonte de alimentação CC do sistema ATE classe NS1, 1 kW
Modelo
N6952A
Potência máxima
1000 W
Tensão máxima por saída
40 V
Corrente máxima por saída
25 A
Ruído e ondulação
9 mVpp
Energia regenerativa
Não
Precisão da medição
18 mV
Tempo de resposta da saída
3 ms
Imagem da fonte de alimentação CC do sistema ATE classe NS1, 2 kW
Fonte de alimentação CC do sistema ATE classe NS1, 2 kW
Modelo
N6972A
Potência máxima
2000 W
Tensão máxima por saída
40 V
Corrente máxima por saída
50 A
Ruído e ondulação
9 mVpp
Energia regenerativa
Não
Precisão da medição
18 mV
Tempo de resposta da saída
3 ms
Imagem da fonte de alimentação CC do sistema ATE classe NS4, regenerativa
Fonte de alimentação CC regenerativa para sistema ATE classe NS4
Modelo
RP5943A
Potência máxima
12000 W
Tensão máxima por saída
80 V
Corrente máxima por saída
240 A
Ruído e ondulação
200 mVpp
Energia regenerativa
Sim
Precisão da medição
48 mV
Tempo de resposta da saída
15 ms

Perguntas frequentes