Como testar a conformidade do transmissor USB4 versão 2.0

Osciloscópio Infiniium série UXR
+ Osciloscópio Infiniium série UXR

Garantia de conformidade do transmissor USB Versão 2.0 usando um osciloscópio

A validação de dispositivos USB requer testes de conformidade para a certificação USB-IF para garantir a interoperabilidade perfeita usando um osciloscópio. Siga a especificação de teste de conformidade do USB Gen 4 para garantir que você transmita seus sinais corretamente. Os transmissores USB4 versão 2.0 precisam enviar um sinal PAM3 de 25,6 Gbd / 40 Gb/s em quatro pistas diferenciais. Além disso, eles devem suportar sinais de modo alternativo e gerações anteriores do padrão USB por meio de conectores Tipo C.

Os testes de conformidade com a versão 2.0 do USB4 exigem um osciloscópio com pelo menos 25 GHz de largura de banda e dois canais para analisar os sinais transmitidos pelo dispositivo em teste. As novas medições de margem de ruído vertical e de retardo, o aumento das predefinições de equalização e o desafio de analisar sinais de vários níveis complicam os testes. O software de teste de conformidade automatiza o processo e informa os resultados, incluindo a análise para mostrar as margens de aprovação ou reprovação de cada teste.

Teste do transmissor USB4 versão 2.0 com osciloscópio UXR e software de automação

Solução de teste de conformidade do transmissor USB4 Versão 2.0

A verificação de conformidade do transmissor USB Gen 4 requer um osciloscópio e umsoftware de teste automatizado para simplificar o processo longo e propenso a erros de configuração e teste de dispositivos a 80 Gb/s. A solução de teste de conformidade de transmissor USB4 Versão 2.0 da Keysight inclui um osciloscópio em tempo real da série Infiniium UXR da Keysight com largura de banda de pelo menos 25 GHz. O UXR executa o software de automação de teste de conformidade do transmissor USB 80 Gb/s e um pacote de software de análise avançada. Essa combinação de hardware e software fornece uma solução simplificada para depuração, caracterização e teste de dispositivos USB Gen 4 (USB4 Versão 2.0).

Veja a demonstração do teste de conformidade com a versão 2.0 do USB4

Explore os produtos em nossa solução de teste de conformidade do transmissor USB4 Versão 2.0

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?