Como testar um transceptor digital de banda larga

Analisador de rede
+ Analisador de rede

Caracterização de transceptores digitais de banda larga usando resposta de estímulo de domínio cruzado digital / RF

Os dispositivos mistos digitais para RF exigem uma caracterização precisa para revelar o verdadeiro desempenho do front-end de RF dos transmissores e receptores modernos. É possível obter medições de resposta de frequência altamente precisas em dispositivos mistos digitais para RF usando resposta de estímulo de domínio cruzado com um gerador de sinal e um analisador de rede. Nas medições do receptor, o gerador de sinal de RF emite o sinal desejado e o receptor em teste recebe e digitaliza o sinal. Dois sistemas independentes lidam com essas tarefas. Os engenheiros de teste devem integrar efetivamente a geração de sinal com os instrumentos de RF e a recepção de sinal com o receptor em teste para obter a correlação espectral. Essa abordagem de domínio cruzado inclui um recurso de estímulo de vários tons de banda larga com uma técnica de análise de banda larga para produzir a resposta de frequência do dispositivo.

Para fazer a ponte entre os domínios digital e de RF, os engenheiros de teste precisam de analisadores e geradores de sinais de RF com dados digitais e interfaces de controle para os transmissores e receptores sob teste. A forma de onda de teste (digital ou de RF) é definida com precisão e reproduzida repetidamente para a onda de resposta (digital ou de RF) e pode ser correlacionada de forma coerente em cada componente espectral com a forma de onda de estímulo. O resultado são medições de resposta vetorial entre sinais de entrada e saída dentro da largura de banda da forma de onda do estímulo. Essa metodologia de resposta de estímulo de domínio cruzado produz características de desempenho de RF de dispositivos mistos digitais e de RF em faixas de frequência ou potência em um conjunto de medições.

Solução de teste de transceptor digital de banda larga

O teste de transceptores digitais de banda larga requer soluções que façam a ponte entre os domínios digital e de RF para garantir que as especificações do dispositivo sejam precisas. A solução de teste de transceptor digital de banda larga da Keysight, que inclui o gerador de sinais de micro-ondas VXG da Keysight, o analisador de rede de micro-ondas PNA-X e o software de medição e análise, compara sinais digitais e de RF entre a entrada e a saída do dispositivo e mede as respostas do transmissor e do receptor independentemente de outros instrumentos de teste. A solução permite medições de receptor, transmissor e transceptor com um único conjunto de conexões.

Conheça os produtos da nossa solução de teste para transceptores digitais de banda larga

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?