O que você está procurando?
Teste de dispositivos IoT
Criar um dispositivo IoT robusto
Os dispositivos de IoT oferecem grande conveniência e estão entrando rapidamente em nossa vida cotidiana. No entanto, ter um grande número de dispositivos em um espaço pequeno aumenta a complexidade do design, do teste, do desempenho e da segurança do produto.
Os engenheiros de projeto e os fabricantes de dispositivos de IoT enfrentam desafios ao projetar e testar esses dispositivos para garantir que sejam confiáveis e seguros. Eles precisarão abordar os cinco desafios "C" em todo o ciclo de vida do dispositivo IoT - conectividade, continuidade, conformidade, coexistência e segurança cibernética. A Keysight está aqui para ajudá-lo a criar dispositivos IoT robustos e resilientes.
Abordar os 5 C's dos desafios de projeto e teste de IoT
A conectividade confiável garante uma base sólida de IoT
A IoT está se expandindo rapidamente para setores anteriormente não conectados, com aplicações como maquinário remoto, cirurgia remota e distribuição de energia em redes inteligentes. Muitas tecnologias sem fio oferecem suporte a esses aplicativos.
A conectividade apresenta novos desafios aos projetistas: sistemas altamente complexos, padrões sem fio em evolução e implementações de dispositivos densos que devem funcionar de forma confiável e sem falhas. Tome medidas hoje para entender as várias tecnologias sem fio de IoT e testar as soluções certas para o seu dispositivo de IoT.


Otimize a continuidade de energia de seu dispositivo IoT
Encontrar o equilíbrio ideal entre o protocolo da bateria e a funcionalidade do software para obter desempenho e vida útil confiáveis requer um conhecimento profundo da vida útil da bateria e do consumo de corrente.
Com sua tecnologia de medição de corrente e potência, a Keysight tem ampla experiência em fazer essas medições. Oferecemos uma ampla gama de soluções para permitir que os engenheiros obtenham resultados convenientes, rápidos e precisos que caracterizam adequadamente o consumo de bateria em dispositivos IoT.
Acompanhe a evolução da conformidade normativa
A conformidade consiste em garantir que seus dispositivos de IoT cumpram os padrões de rádio e os requisitos regulatórios globais. Para os fabricantes de dispositivos de IoT, é essencial realizar testes de pré-conformidade e conformidade em todo o ciclo de vida do produto, incluindo as fases de projeto, validação de testes, fabricação e implantação.
Aprenda sobre os padrões regulatórios e compreenda melhor os desafios de interferência para projetar e desenvolver produtos que possam suportar os rigores do mundo real.


A coexistência é essencial para uma comunicação estável e confiável
Três fatores principais geram preocupações com a coexistência: o aumento do uso da tecnologia sem fio para a conectividade de equipamentos essenciais, o uso extensivo de espectro não licenciado ou compartilhado e as taxas mais altas de implantação de dispositivos de IoT. Superar a interferência é fundamental, especialmente em locais como instalações de saúde com equipamentos sensíveis, como bombas de infusão intravenosa, marca-passos e desfibriladores.
Para garantir o desempenho confiável da rede sem fio na presença de muitos dispositivos inteligentes em bandas de rádio potencialmente superlotadas, é necessário um plano sólido para o teste de coexistência.
Fortaleça a segurança cibernética de sua rede
A segurança cibernética é uma preocupação tanto para indivíduos quanto para grandes organizações. Com o crescimento exponencial dos dispositivos domésticos de IoT e a implantação generalizada de sensores sem fio, surgem histórias sobre produtos domésticos inteligentes hackeados, preocupações com roubo de identidade e preocupações cada vez maiores com violações de dados.
Os desafios da segurança cibernética atingem vários níveis, desde os dispositivos até a rede de comunicações, a nuvem, os aplicativos e até mesmo os usuários. As empresas precisam encontrar soluções que atendam a diferentes cenários para combater os problemas de segurança cibernética.

Soluções de bateria completas para dispositivos sem fio

O surgimento da revolução da energia vê tecnologias de bateria cada vez mais confiáveis e a transição para a portabilidade e a conveniência.
Isso está impulsionando o crescimento do mercado, não apenas para a fabricação de baterias, mas também para dispositivos alimentados por baterias.
Como engenheiro de dispositivos, talvez seja necessário caracterizar o desempenho da bateria para escolher a bateria ideal para suportar os aplicativos do seu dispositivo.
Ou você projeta e fabrica baterias e talvez precise avaliar o comportamento de autodescarga dos projetos de células.
Quaisquer que sejam suas necessidades de teste, a Keysight está pronta para ajudar com suas vastas soluções de bateria.
Testando além dos 5 C's da IoT: Experiência do cliente
À medida que os sistemas de IoT se tornam mais complexos e de missão crítica, a incorporação de testes de experiência do usuário em todo o ciclo de vida de desenvolvimento do produto é essencial para oferecer o dispositivo da mais alta qualidade e a melhor experiência possível ao cliente.
A Keysight se esforça para acelerar a inovação na era digital por meio de nossa experiência em testes e medições. Nossas soluções de teste de experiência do cliente de ponta a ponta integram instrumentos de hardware e software com quatro componentes adicionais:
- modelagem física de dispositivos com interface de controle de medição de instrumentos
- simulação com automação avançada, permitindo um desenvolvimento mais rápido e preciso
- modelagem de software ou aplicativo que possa simular cenários reais de usuários
- modelagem e análise de software em nuvem, combinadas com aprendizado de máquina, para traçar o perfil do comportamento do usuário


Teste de integridade de sinal e energia
Os CIs de sinal misto altamente integrados e de baixo consumo de energia são especialmente suscetíveis a diafonia. Da mesma forma, as redes de distribuição de baixa potência normalmente têm tolerâncias de alimentação muito menores, fazendo com que os relógios e os dados digitais sejam mais facilmente afetados por ondulações, ruídos e transientes nos trilhos de alimentação.
O teste de problemas de integridade de sinal e energia é essencial para criar projetos de IoT confiáveis e bem-sucedidos. As medições no domínio do tempo e da frequência da camada física e o software de análise abrangente são necessários para reduzir o giro da placa, para que você possa colocar seus produtos no mercado mais rapidamente.
As ferramentas de simulação e medição de integridade de sinal e integridade de potência da Keysight são adequadas para testar todos os principais padrões de design digital e interconexão, desde a interface de processador da indústria móvel (MIPI) até a taxa de dados dupla (DDR).
Testes de conformidade regulatória
A corrida para lançar chipsets, módulos e dispositivos da Internet das Coisas está levando os laboratórios de teste ao limite. A solução de teste regulatório da Keysight acelera a certificação de dispositivos sem fio que operam em bandas não licenciadas.
Equipe seu laboratório para atender às normas regulatórias em evolução e às demandas de tempo de colocação no mercado. Simplifique seu fluxo de trabalho de teste de conformidade com um software de teste específico e uma solução flexível e dimensionável que pode ser configurada para atender às suas necessidades de teste.


Ferramentas de design e simulação
Os avanços na tecnologia de circuito integrado (IC) de sinal misto têm sido um dos principais facilitadores dos dispositivos de IoT; os dispositivos estão usando cada vez mais antenas impressas, várias antenas e vários rádios. A maior integração proporciona menor custo, menor consumo de energia e melhor desempenho.
Com o aumento da complexidade, os comportamentos elétrico, térmico e mecânico precisam ser totalmente avaliados. As ferramentas de design e simulação da Keysight suportam um fluxo preciso e contínuo de co-simulação em vários domínios e tecnologias - do componente ao nível do sistema.
Validação de segurança cibernética
A Internet das Coisas está mudando rapidamente o nosso mundo, com bilhões de dispositivos inteligentes interconectados que nos ajudam com transporte, saúde, segurança e comunicações. Proteger esses dispositivos antes da implantação é fundamental para evitar a perda de privacidade, perdas financeiras e até mesmo riscos à segurança pessoal e à defesa nacional.
Ao avaliar a segurança de pilha completa, incluindo chipsets de comunicação, firmware e aplicativos de dispositivos, a avaliação de segurança de IoT da Keysight pode validar a segurança de praticamente qualquer dispositivo de IoT - de smartwatches a fones de ouvido, carros conectados e implantes médicos.

Produtos relacionados
Centro educacional de IoT: Teste de dispositivo
Projetar dispositivos IoT com o desempenho e a duração da bateria necessários não é uma tarefa fácil. Isso exige mais do que uma compreensão profunda dos desafios que você enfrentará e a seleção das soluções certas. Você precisa saber como usar essas soluções para resolver seus desafios e as melhores dicas e práticas de medição a serem seguidas.
O IoT Education Hub oferece acesso aos mais recentes recursos educacionais sobre testes de dispositivos IoT. Faça o download de informações valiosas de "como fazer" e saiba como garantir que seus dispositivos de IoT sejam desenvolvidos com o mínimo de giros de placa, completamente testados para o mundo real e possam chegar ao mercado no prazo e à frente da concorrência.
Deixe que o IoT Education Hub da Keysight o ajude a cumprir a promessa da IoT hoje.

Acelere o teste de dispositivos IoT
Perguntas frequentes - Teste de dispositivos IoT
O teste de dispositivos de IoT é o processo usado por engenheiros de projeto e teste para avaliar a funcionalidade, a confiabilidade, o desempenho e a segurança dos dispositivos de IoT. Os testes de IoT abrangem todo o ciclo de vida do dispositivo de IoT, desde a pesquisa e o desenvolvimento em laboratório até a operação em campo.
Os dispositivos de IoT executam uma ampla gama de funções para várias aplicações, desde o rastreamento de atividades físicas até a automação industrial. Esses dispositivos precisam se comunicar com outros dispositivos e sistemas e funcionar por longos períodos de tempo usando recursos limitados. Eles também precisam estar em conformidade com vários padrões em todo o mundo e ser seguros. Como resultado, eles exigem diferentes tipos de testes, incluindo:
- Teste de conectividade
- Teste de continuidade
- Testes de conformidade
- Teste de coexistência
- Testes de segurança cibernética
- Teste de experiência do cliente
Testar a conectividade dos dispositivos IoT ajuda a garantir que os dispositivos se conectem uns aos outros, à nuvem e ao mundo ao seu redor.
O teste de continuidade permite que os engenheiros de projeto e teste otimizem o protocolo da bateria e a funcionalidade do software para aumentar a vida útil da bateria, um atributo essencial dos dispositivos de IoT que precisam funcionar por longos períodos de tempo entre as cargas, como medidores inteligentes e sensores industriais sem fio, e para os dispositivos de IoT usados em aplicações críticas, como marca-passos.
Os testes de conformidade verificam se os dispositivos de IoT atendem a vários padrões de rádio e requisitos regulatórios globais. Esse tipo de teste abrange dois tipos de testes de certificação (conformidade e cumprimento) que são essenciais para que os fabricantes de dispositivos de IoT obtenham acesso ao mercado.
Os dispositivos IoT operam em ambientes sem fio cada vez mais lotados. Os testes de coexistência ajudam a garantir que esses dispositivos possam operar na presença de outros dispositivos. Esses testes permitem que os fabricantes de dispositivos de IoT avaliem os riscos e a capacidade de seus dispositivos de manter o desempenho funcional sem fio (FWP) na presença de sinais não intencionais.
Os testes de segurança cibernética ajudam a proteger os dispositivos de IoT contra possíveis ameaças à segurança. Esse tipo de teste é fundamental para que os fabricantes de dispositivos de IoT identifiquem e corrijam as vulnerabilidades de segurança.
Por fim, os testes de experiência do cliente ajudam a garantir que os dispositivos IoT ofereçam uma experiência de alta qualidade aos usuários finais. Esse tipo de teste é essencial para que os fabricantes de dispositivos de IoT obtenham uma vantagem competitiva em seus mercados.
Os testes de IoT desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e na implantação bem-sucedidos de dispositivos de IoT, ajudando a garantir que esses dispositivos funcionem conforme o planejado. Esses testes estão crescendo em importância por vários motivos, entre eles:
- Os dispositivos de IoT estão expandindo seu alcance para além dos casos de uso do consumidor, chegando a aplicações mais críticas.
- Os padrões sem fio continuam a evoluir em um ritmo acelerado.
- Os dispositivos de IoT estão se proliferando, tornando o ambiente em que operam cada vez mais denso.
Mais recursos de IoT
Deseja ajuda para testar seu dispositivo IoT?