Como gerar um sinal de portadora de RF

Gerador de sinal analógico PSG
+ Gerador de sinal analógico PSG

Geração de um sinal portador de RF com um gerador de sinais

A geração de um sinal portador de RF requer um gerador de sinal de nível metrológico com excelentes características de distorção e espúrias para garantir alta pureza espectral. A forma de onda de alta frequência deve ter um baixo desvio de curto prazo na frequência e baixo ruído de fase. Ela também deve estar livre de ruídos espúrios e de cintilação. Um método comum de medir a pureza espectral é medir o ruído de fase de banda lateral única em uma largura de banda de 1 Hz em relação ao deslocamento da portadora.

Para configurar o gerador de sinal de RF, selecione a frequência e a amplitude no painel frontal. Normalmente, o gerador funcionará no modo padrão. Entretanto, há várias opções para adaptar o desempenho do sinal, dependendo da aplicação. A opção de baixo ruído de fase com um deslocamento de frequência selecionável pode ser uma prioridade em uma comunicação de largura de banda estreita. Selecione a opção de otimização da relação sinal-ruído para minimizar o ruído de banda larga.

Solução de fonte de sinal de portadora de RF

A geração de um sinal de portadora de RF com a mais alta pureza espectral requer um gerador de sinais de nível metrológico com excelentes características de distorção e espúrios. O gerador de sinais PSG da Keysight é a solução ideal para uma fonte de portadora de RF com baixo ruído de fase. A faixa de frequência se estende até 67 GHz, e os módulos extensores podem gerar até 1,1 THz. Com a opção de gerar mais de 30 dBm de potência de saída, ele é adequado para testar dispositivos de alta potência e superar as perdas do sistema de teste.

Veja a demonstração do gerador de sinal de portadora de RF

Explore os produtos em nossa solução de fonte de sinal de portadora de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?