Como gerar um sinal de dois tons para um teste de estresse

Gerador de forma de onda
+ Gerador de forma de onda

Projetos de teste de estresse em condições reais com um sinal de dois tons

O teste dos limites do projeto requer a simulação de um sinal com características quantitativas e não ideais, usando uma fonte de sinal de alta qualidade e conhecida. Para caracterizar os limites do projeto e medir a qualidade do tempo do sinal, os projetistas devem adicionar formas de onda de distorção, jitter ou ruído para testar seus dispositivos em condições não ideais. Usando um gerador de forma de onda, os engenheiros de projeto começam com um sinal ideal e, em seguida, testam o estresse do projeto adicionando ruído a um canal de teste usando um sinal de dois tons.

O gerador de forma de onda produz sinais de baixa distorção, estáveis e confiáveis e utiliza recursos de soma para gerar uma forma de onda intencionalmente não ideal para testes de dispositivos. Esse processo verifica a robustez e a imunidade do dispositivo em teste (DUT) sob condições operacionais simuladas e não ideais do mundo real.

Soluções de teste de telecomunicações

Solução de geração de sinal de dois tons

O teste de estresse de componentes de telecomunicações requer a estimulação do projeto com sinais não ideais que incluem ruído de dois tons. A solução de geração de sinal de dois tons da Keysight consiste em um gerador de forma de onda que gera formas de onda definidas pelo usuário, ponto a ponto, para atender à forma e ao comprimento desejados. As fontes da Keysight têm alta precisão e jitter muito baixo, o que permite posicionar bordas com mais precisão e reduzir erros de temporização. Ao mesmo tempo, a função de soma permite que você adicione um sinal gerado interna ou externamente ao sinal primário. Você pode ajustar facilmente a amplitude, a frequência e a duração de cada tom duplo de acordo com os limites especificados no padrão regulatório.

Veja a demonstração da geração de sinal de dois tons

Explore os produtos em nossa solução de geração de sinal de dois tons

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?