O que você está procurando?
Rede aberta e Keysight
SONiC, SONiC-DASH, SAI, DENT, OPI
Os ecossistemas de rede aberta mudaram o horizonte da rede. Impulsionada pelos sistemas operacionais de rede (NOS) de código aberto, houve uma transformação significativa das redes, desde a borda até o data center e a nuvem. Isso está permitindo que o mercado aberto para os fornecedores concorra com os padrões de referência definidos pela comunidade. Algumas características essenciais da rede atual são as seguintes:
- Desagregação
- Whitebox, silício comercial, NOS de fornecedor/aberto
- Whitebox, silício comercial, NOS de fornecedor/aberto
- Modular e componível
- Soluções personalizáveis e de vários fornecedores
- Soluções personalizáveis e de vários fornecedores
- Rede aberta
- OCP, Linux Foundation, P4, SONiC
- OCP, Linux Foundation, P4, SONiC
- Escolha do formador
- Software, firmware, hardware, nuvem
- Software, firmware, hardware, nuvem
- Plano de controle em hiperescala
- Escala dinâmica
- Escala dinâmica
- Automação
- A CI/CD precisa de um contínuo de testes, do desenvolvedor à produção
- A CI/CD precisa de um contínuo de testes, do desenvolvedor à produção

O Software for Open Networking in Cloud (SONiC) é o principal NOS aberto com adoção significativa nos principais hiperescaladores e implementações empresariais. Está comprovado que o SONiC é o principal NOS de rede aberta nessas implementações. Agora, ele está pronto para ser a escolha dos tecidos de switch de IA para os datacenters de IA modernos.
SONiC
- Integramos as ferramentas de teste da Keysight na estrutura de teste da comunidade sonic-mgmt para permitir que a comunidade SONiC use geradores de tráfego de hardware para testes de taxa de linha (em 100GE, 400GE, 800GE e além), RDMA e áreas de convergência BGP como exemplos. Saiba mais sobre esses casos de teste no repositório sonic-mgmt do GitHub.
- A Keysight tem o compromisso de ajudar a impulsionar a adoção do SONiC e melhorar sua qualidade, trabalhando continuamente para aprimorar a cobertura de testes em colaboração com os membros da comunidade.
- Também fazemos parcerias com os adotantes do SONiC para criar uma estrutura de teste personalizada e conteúdo para integrar o SONiC em seu ambiente.
SONiC DASH
A API desagregada para hosts SONiC tem como objetivo fornecer desempenho de rede corporativa para aplicativos críticos de nuvem. A tecnologia tem vários aplicativos, como 1) NIC em um host, 2) um switch inteligente, 3) desagregação de rede e 4) dispositivos de rede de alto desempenho.
A Keysight está envolvida no projeto e na contribuição de toda a estrutura de teste desde o início. Nossas soluções de teste são totalmente integradas, começando com o modelo comportamental (BMv2) usado no pipeline de CI para o projeto DASH até o teste de benchmark de desempenho 'Hero Test', usando as principais plataformas de teste de tráfego de aplicativos, Cloudstorm e plataforma de teste L23 , módulos de cargaNovus QSP28. Os Cloudstorms da Keysight são as únicas plataformas de hardware que podem atingir os requisitos de escala do SONiC-DASH de 30 milhões de conexões por segundo, 120 milhões de fluxos TCP e UDP e muito mais.

A equipe da Keysight colabora com os fornecedores de SmartNIC / DPU e SmartSwitch para permitir que a comunidade teste a escala e a funcionalidade do DASH. Saiba mais no link a seguir:
Como presidente do grupo de trabalho de teste e membro da comunidade de direção técnica, a Keysight tem o prazer de apoiar a comunidade DENT com a padronização da estrutura de teste DENT e da infraestrutura do laboratório da comunidade.
Saiba mais sobre o ambiente de testes do DENT.
DENTES
O DENT capacita as redes de varejo de ponta, como as lojas da Amazon. Gerenciado pela Linux Foundation e impulsionado por uma comunidade de empresas de nuvem, de circuitos integrados de aplicativos específicos (ASIC), de fabricantes de projetos originais (ODM) e de fabricantes de equipamentos originais (OEM), o DENT está emergindo como o sistema operacional de rede (NOS) para os mercados de campus, varejo de ponta e escritórios remotos/filiais (ROBO). O DENT abre a porta para ser agnóstico em relação ao fornecedor e permite a mais ampla variedade de seleção de hardware. A Internet das Coisas (IoT) está introduzindo mais complexidades na borda e a rede deve evoluir para acompanhar a expansão das necessidades corporativas remotas e distribuídas. O DENT simplifica isso com sua abordagem e traz a riqueza dos elementos essenciais de rede, como Border Gateway Protocol (BGP), Equal-Cost Multi-Path (ECMP), Link Aggregation Group (LAG) e muitos outros.
OPI
A Infraestrutura Programável Aberta é outro projeto da Linux Foundation do qual a Keysight é membro fundador. Os objetivos da OPI para um ecossistema aberto baseado em padrões orientados pela comunidade para arquiteturas e estruturas da próxima geração são baseados em tecnologias do tipo DPU/IPU.
Saiba mais sobre a OPI.

Links relacionados
Deseja ajuda ou tem dúvidas?