Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os geradores avançados de formas de onda e funções da classe WG2 da Keysight incluem a série 33500.
Os geradores avançados de formas de onda e funções da classe WG2 da Keysight incluem a série 33500. Eles fornecem sinais limpos e precisos para simular condições do mundo real e garantir a caracterização confiável de dispositivos em ambientes de sinais complexos, como sinais de comunicação multitonal em sistemas de RF, formas de onda moduladas por pulso em radares e comunicações digitais e salto de frequência em comunicações sem fio. Com jitter ultrabaixo e distorção harmônica total (THD) mínima, nossos geradores avançados de forma de onda e função permitem simulação realista e testes confiáveis de dispositivos em cenários de alta complexidade de sinal. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
With < 40 ps jitter and < 0.04% THD, signals are clean and precise, ideal for realistic simulation and reliable device characterization.
O controle preciso e a geração de sinais de ruído permitem a simulação realista de ambientes ruidosos, correspondendo às características espectrais do seu DUT.
Gere sinais de dois tons combinando duas formas de onda independentes em uma única saída, sobrepondo sinais complexos sem hardware adicional.
Gere pulsos com controle preciso de parâmetros, bordas rápidas e modulação aprimorada para aplicações como simulação de radar e comunicações digitais.
Largura de banda
20 MHz até 100 MHz
Number of channels
1 até 2
Arbitrary waveforms
Varies
Taxa de amostragem máxima
160 MSa/s até 320 MSa/s
Interface
USB, LAN, GPIB
FG33532A
O gerador de formas de onda arbitrárias/funções de canal duplo FG33532A da Keysight produz formas de onda precisas, equipado com a tecnologia Trueform.
Realize uma validação precisa do projeto de hardware usando os geradores de função/forma de onda Keysight FG33532A, equipados com tecnologia de nível profissional de modelos avançados. A tecnologia Trueform emprega um clock variável virtual com técnicas avançadas de filtragem para rastrear a taxa de amostragem da forma de onda. A tecnologia oferece baixo jitter previsível, baixa distorção harmônica e alta integridade de sinal para fornecer uma representação fiel da sua forma de onda programada. O FG33532A também vem com recursos integrados de geração de forma de onda arbitrária de 16 bits e software de construção de forma de onda.
Semelhante a todos os produtos da família Smart Bench Essentials Plus, ele vem com garantia de três anos e suporte técnico KeysightCare para reduzir os riscos do seu projeto. O FG33532A permite que você faça o seguinte:
33512B
O gerador de formas de onda 33512B fornece a exclusiva tecnologia Trueform da Keysight, oferecendo recursos sem comparação na geração de uma gama completa de sinais, para suas medições mais exigentes.
Os geradores de forma de onda da série Keysight 33500B com tecnologia exclusiva de geração de sinal Trueform oferecem mais capacidade, fidelidade e flexibilidade do que os geradores DDS da geração anterior. Gere facilmente toda a gama de sinais necessários para seus dispositivos com a confiança de que o gerador de sinal está emitindo os sinais esperados.
O 33512B pode ser facilmente atualizado para 30 MHz conforme suas necessidades mudarem.
33522B
O gerador de formas de onda 33522B fornece a exclusiva tecnologia Trueform da Keysight, oferecendo recursos sem comparação na geração de uma gama completa de sinais, para suas medições mais exigentes.
Os geradores de forma de onda da série Keysight 33500B com tecnologia exclusiva de geração de sinal Trueform oferecem mais capacidade, fidelidade e flexibilidade do que os geradores DDS da geração anterior. Gere facilmente toda a gama de sinais necessários para seus dispositivos com a confiança de que o gerador de sinal está produzindo os sinais esperados.
O 33522B pode ser facilmente atualizado conforme suas necessidades mudarem.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A integridade do sinal refere-se à qualidade e precisão de um sinal elétrico à medida que ele se propaga por um circuito ou sistema. Em um gerador de formas de onda, a integridade do sinal determina o quão limpa, precisa e estável é a forma de onda de saída. A seguir estão algumas razões importantes pelas quais a integridade do sinal é importante:
A modulação em quadratura em fase, ou modulação IQ, é o esquema de modulação dominante em aplicações de comunicação. É popular devido ao seu uso eficiente da largura de banda, que continua a ser um desafio em nosso mundo ávido por dados. Testar com sinais IQ simulados é fundamental, pois os projetistas enfrentam uma contínua escassez de largura de banda em um espectro repleto de interferências.
Por exemplo, você precisa testar os limites do seu projeto para garantir o desempenho no mundo real. Para fazer isso, primeiro é necessário gerar um sinal ideal usando um gerador de funções para testar seu desempenho ideal. Os geradores de função desempenham um papel crucial na simulação de sinais IQ não ideais. Ao ajustar o equilíbrio de ganho entre os dois canais e o desvio de amplitude para cada canal, você pode criar sinais não ideais. Você pode até mesmo realizar um ajuste de distorção para deslocar o sinal de banda base I ou Q no tempo com resolução de picossegundos. Alguns geradores de função permitem adicionar ruído, jitter aleatório ou jitter determinístico ao sinal.
O sequenciamento de formas de onda permite criar várias formas de onda configuradas com vários segmentos comuns. O sequenciamento permite construir formas de onda longas e complexas usando o mínimo de memória do instrumento. Com o sequenciamento de formas de onda, você pode economizar memória reproduzindo diferentes formas de onda mais curtas em vários locais do seu sinal, conforme necessário.
Muitos testes exigem registros longos de memória de forma de onda. Eventualmente, o comprimento necessário do registro pode exceder a memória de forma de onda disponível. O sequenciamento é uma maneira de aumentar o comprimento de um sinal. No sequenciamento, diferentes segmentos de forma de onda se repetem (ou são reproduzidos um após o outro) por meio de uma lista de sequência definida pelo usuário.