Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O WirelessPro permite modelar, simular e analisar vários aspectos das redes 5G, tecnologias 5G avançadas e futuros canais sem fio 6G com facilidade e precisão incomparáveis.
Obtenha insights mais rápidos e claros com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com até 33 GHz.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Acelere os testes de análise de sinal com o software VSA da Keysight. Visualize, demodule e solucione problemas com mais de 75 padrões de sinal com precisão.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Nossas fontes de alimentação ATE de alta densidade acabam com as concessões entre rendimento e precisão dos testes.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os emuladores Keysight 5G ORAN permitem que equipes em estágio inicial realizem validação pré-silício e em nível de sistema de unidades de rádio (O-RUs) e distribuídas (O-DUs) compatíveis com ORAN. Eles emulam totalmente a pilha de protocolos ORAN — gerenciamento (plano M), controle/usuário (plano C/U) e sincronização (plano S) — para testes precisos de funcionalidade, tempo e conformidade sem hardware. Os bancos de teste virtuais elásticos se integram ao Keysight Open RAN Studio, Signal Studio Pro, software Vector Signal Analysis e ferramentas líderes de terceiros. Esse ecossistema oferece suporte à interoperabilidade de vários fornecedores, acelera a depuração e otimiza a análise da causa raiz em todo o ciclo de vida ORAN. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Integra-se com o Keysight Open RAN Studio, Vector Signal Analysis e Signal Studio Pro, além dos simuladores Cadence e Synopsys, permitindo testes completos.
Suporta pilhas de protocolos ORAN completas em M-plane, C/U-plane e S-plane, incluindo conformidade com divisão funcional 7.2x e validação de temporização.
Permite a validação da unidade de rádio e da unidade distribuída RTL, firmware e comportamento do protocolo em bancos de ensaio virtuais, reduzindo a dependência de hardware.
Fornece registros detalhados e estatísticas em nível de protocolo para apoiar testes de validação e conformidade, a fim de acelerar o isolamento de problemas.
Emulation options
Cadence emulator, Synopsys emulator, Siemens emulator
Number of interfaces
32 até Unlimited
Protocol support
eCPRI/ IQ Data
License options
1-year
939-9988
Keysight IxVerify para assinatura flutuante de média escala 5G O-RAN.
939-9989
Keysight IxVerify para assinaturas flutuantes em grande escala 5G O-RAN.
939-9987
Keysight IxVerify para assinatura flutuante em pequena escala 5G O-RAN.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O Keysight 5G ORAN é uma solução de teste de carga de protocolo pré-silício projetada para validar projetos de SoC de unidades de rádio (O-RU) 5G e futuras 6G ORAN em condições reais de carga total. Ele ajuda os engenheiros a emular padrões de tráfego MIMO massivo, testar a funcionalidade de beamforming e precoding e analisar o desempenho da compressão de dados IQ em interfaces Ethernet e AXI/JESD. Ao fornecer testes virtuais antecipados antes da fabricação do silício, o software 5G ORAN minimiza erros de projeto dispendiosos, encurta os ciclos de desenvolvimento e ajuda a garantir que os chipsets O-RU estejam em conformidade com os padrões ORAN para uma implantação robusta em redes desagregadas.
Sim, o 5G O-RAN foi projetado para lidar com testes MIMO complexos e massivos, gerando tráfego de alto rendimento em várias operadoras e conjuntos de antenas para simular cargas de rede realistas. Ele valida a sincronização entre divisões funcionais ORAN, verifica o tempo preciso em todos os caminhos de sinal e verifica recursos críticos como beamforming, pré-codificação e compressão IQ. Essa capacidade garante que os projetos O-RU possam atender às demandas de desempenho para baixa latência e alta eficiência espectral, cruciais para fornecer serviços como comunicações ultraconfiáveis de baixa latência (URLLC) e banda larga móvel aprimorada em 5G e além.
Sim, o software 5G O-RAN oferece uma estrutura de automação robusta que integra APIs REST e scripts Python, facilitando aos engenheiros a automação de cenários de teste complexos e conjuntos de regressão. Ele foi projetado para ambientes de desenvolvimento distribuídos e colaborativos, permitindo que equipes em todo o mundo compartilhem configurações, casos de teste e resultados de maneira integrada.
A ferramenta fornece estatísticas em tempo real, análise de mensagens de controle/plano de usuário e métricas de desempenho perspicazes, capacitando os engenheiros a identificar rapidamente problemas e otimizar projetos de O-RU para conformidade e eficiência. Além disso, o software oferece suporte a pipelines de integração contínua e implantação contínua (CI/CD), permitindo que testes automatizados sejam incorporados diretamente aos fluxos de trabalho de desenvolvimento de produtos.
Os engenheiros podem programar campanhas de testes em grande escala, executá-las em paralelo em diferentes locais e agregar os resultados em painéis centralizados. Isso garante uma validação consistente, um diagnóstico mais rápido de problemas e testes de interoperabilidade simplificados em ambientes com vários fornecedores. Juntas, essas capacidades tornam o software adequado para práticas modernas de desenvolvimento ágil e equipes de engenharia distribuídas globalmente.