Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de sincronização de tempo da Keysight integram emulação O-DU, injeção de interferência sincronizada por hardware e medição de sincronização multiportas em uma plataforma unificada — projetada para validar o desempenho de temporização em sistemas de fronthaul ORAN e antenas MIMO distribuídas. Esses analisadores permitem testes de controle, usuário, sincronização e plano de gerenciamento (plano C/U/M/S) enquanto medem a qualidade do relógio e o desvio com resolução de carimbo de data/hora de 1 ns em várias unidades de rádio. Eles fornecem emulação SyncE/PTP precisa e injeção dinâmica de interferência para validação rigorosa da sincronização O-RU e depuração MIMO massiva. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares.Precisa deajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Emule fronthaul de 10 GE a 100 GE enquanto valida a sincronização dos planos C/U/M/S e a conformidade do perfil PTP em condições de rede realistas.
Injete com precisão erros de tempo, desvios e interferências em várias portas com precisão cronometrada por hardware para validar a margem de sincronização e a robustez.
Meça o desvio e a fase baseados no carimbo de data/hora entre os caminhos da antena para garantir um tempo preciso para a formação do feixe em sistemas RU distribuídos.
Selecione entre entradas de referência GNSS, PPS, rubídio ou 10 MHz para automatizar os testes de sincronização com Python ou APIs REST para validação reproduzível.
Form factor
Appliance, Timing Card (Non-Rubidium), Timing Card (Rubidium), Ethernet Line Card, Software
Interface speed modes
100GE, 25GE, 10GE
Protocol support
TSA Advanced Software, PTP Generation and Measurement, SyncE Generation and Measurement, O-RU S-Plane Conformance
941-0120
O analisador de sincronização temporal da Keysight oferece testes contínuos com o emulador de unidade distribuída Open RAN (O-DU) de alto desempenho, projetado para testes e validação de unidades de rádio O-RAN (O-RU) MIMO e MIMO massivo. A solução inclui um dispositivo versátil e um rack de software 3U básico para montagem em rack.
944-1801
O analisador de sincronização de tempo da Keysight inclui uma placa de temporização que oferece maior precisão, configuração flexível e testes versáteis.
944-1802
O analisador de sincronização de tempo da Keysight inclui uma placa de temporização com rubídio para garantir maior estabilidade e alta precisão.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Em implantações 5G e ORAN, ambas as deficiências podem interromper a formação de feixes coerentes em fase, causar interferência entre símbolos e afetar a qualidade de serviço (QoS) para aplicações como AR/VR, automação industrial e redes LTE/5G privadas. Plataformas de teste avançadas permitem que os engenheiros meçam essas deficiências com resolução de carimbo de data/hora sub-nanossegundo e as injetem para validar a resiliência da rede e o desempenho de holdover.
A conformidade com essas normas garante precisão de temporização, confiabilidade do serviço e interoperabilidade tranquila durante a integração da rede. Os testes de conformidade são particularmente importantes para verificar as O-RUs e os switches de transporte antes da implantação em redes 5G de produção.
As redes fronthaul e backhaul modernas utilizam uma variedade de taxas de linha, 10GE, 25GE, 50GE, 100GE e links 400GE/800GE emergentes, cada um com atraso de serialização, características PHY e comportamentos de pilha de protocolos exclusivos. O desempenho da sincronização pode variar significativamente com a velocidade da interface devido a alterações no atraso de pacotização, arquitetura de buffer e perfis de jitter.
Testes em todas as velocidades relevantes garantem que o alinhamento de temporização e a precisão de fase sejam mantidos sob diferentes condições de largura de banda, perfis de tráfego e cenários de carga. Isso é fundamental para as operadoras que planejam uma evolução escalável de 5G para 6G, pois degradações de sincronização não detectadas em velocidades mais altas podem causar problemas de campo dispendiosos após as atualizações.