Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O WirelessPro permite modelar, simular e analisar vários aspectos das redes 5G, tecnologias 5G avançadas e futuros canais sem fio 6G com facilidade e precisão incomparáveis.
Obtenha insights mais rápidos e claros com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com até 33 GHz.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Acelere os testes de análise de sinal com o software VSA da Keysight. Visualize, demodule e solucione problemas com mais de 75 padrões de sinal com precisão.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Nossas fontes de alimentação ATE de alta densidade acabam com as concessões entre rendimento e precisão dos testes.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As câmaras de teste OTA montáveis em rack da Keysight oferecem testes de radiação de alto desempenho em um formato compacto e pronto para rack. Projetadas para atender às necessidades dos desenvolvedores de dispositivos sem fio que trabalham com 5G, Wi-Fi® e outros padrões, essas câmaras combinam blindagem altamente eficaz, posicionamento preciso e recursos de teste multiangular, tudo dentro de um rack padronizado de 19 polegadas. Com opções como a câmara de teste mini montável em rack (RMTC) da Keysight para configurações de laboratório com espaço limitado e a RMTC maior da Keysight para tamanhos de DUT expandidos e cobertura de teste, o portfólio oferece soluções flexíveis e escaláveis para testes de desempenho de antena, coexistência e emissão espúria irradiada. Construídas para oferecer velocidade, confiabilidade e integração em rack, essas câmaras ajudam a acelerar seus fluxos de trabalho de validação OTA. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Maximize o espaço do laboratório integrando testes OTA em racks padrão de 19 polegadas sem comprometer o desempenho ou a blindagem.
Garanta medições radiadas precisas, minimizando a interferência com isolamento superior a 70 dB em todas as faixas de frequência.
Valide dispositivos nas bandas sub-6 GHz, FR1 e mmWave FR2 usando alimentações de banda larga e designs de câmara otimizados para um desempenho confiável.
Suporte uma ampla variedade de tamanhos e tecnologias de dispositivos com designs de câmaras modulares e suportes de antena configuráveis.
Maximum angles of arrival
1
Frequency range
600 MHz to 8,000 MHz, 22 GHz to 50 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
5 kg
Range length
0 até 0.78 m
Use cases
Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance
F9640A
Teste de protocolo e funcionalidade em uma caixa blindada em frequências abaixo de 6 GHz e ondas milimétricas
A câmara de teste miniatura montável em rack Keysight F9640A é uma câmara anecoica blindada. É adequada para testes de protocolo, funcionais e de rendimento das bandas da faixa de frequência 1 (FR1) no modo conduzido e da faixa de frequência 2 (FR2) no modo irradiado.
Para o modo irradiado FR2, o teto da câmara teria uma antena de 22 a 50 GHz e uma antena de polarização dupla de 600 a 8000 MHz, com espaço para rotação de polarização para maximizar a descorrelação do sinal.
Existe uma opção para montar ordenadamente todos os componentes do sistema em um rack.
F9641A
Protocolo e testes funcionais em uma câmara anecoica de sonda única em frequências de ondas milimétricas.
A câmara de teste montável em rack Keysight F9641A é uma câmara anecoica de sonda única. É adequada para testes de protocolo, funcionais e de rendimento de bandas de faixa de frequência 1 (FR1) no modo conduzido e faixa de frequência 2 (FR2) no modo irradiado .
O teto da câmara teria uma antena de 22 a 50 GHz e uma antena de polarização dupla de 600 a 8000 MHz, com espaço para rotação da polarização para maximizar a descorrelação do sinal.
Existe uma opção para montar ordenadamente todos os componentes do sistema em um rack.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Uma câmara over-the-air (OTA) montável em rack oferece uma solução compacta e integrada para testar dispositivos sem fio sem os requisitos de espaço e custo de uma câmara anecoica tradicional. Como foi projetada para caber em um rack de equipamento padrão, ela pode ser instalada diretamente ao lado de geradores de sinal, analisadores e outros instrumentos em uma bancada de laboratório ou ambiente de rack. Isso economiza espaço e permite fluxos de trabalho otimizados, nos quais várias câmaras podem ser empilhadas ou usadas em paralelo.
Essas câmaras são particularmente valiosas para testar pequenos dispositivos sem fio, como smartphones, sensores IoT, wearables e módulos, onde o tamanho físico do dispositivo em teste não requer uma câmara grande. Elas oferecem a mesma blindagem e interior revestido com absorvedor que as câmaras maiores, mas em um formato muito mais manejável. Ao manter o ambiente de teste próximo aos instrumentos, as câmaras OTA montáveis em rack reduzem o comprimento dos cabos, minimizam as perdas e simplificam a integração em configurações de teste automatizadas. Em comparação com câmaras maiores, elas também tendem a ter tempos de configuração mais rápidos e custos operacionais mais baixos, tornando-as adequadas para testes de produção, bem como para validação de P&D.
A blindagem é fundamental em qualquer câmara OTA, seja ela de tamanho normal ou montável em rack. O objetivo é garantir que sinais externos, como tráfego celular, Wi-Fi ou Bluetooth no prédio, não vazem para dentro da câmara e interfiram nas medições. Ao mesmo tempo, a blindagem impede que os sinais de teste gerados dentro da câmara se irradiem para fora e causem interferência indesejada em outros equipamentos.
O nível de blindagem necessário depende da faixa de frequência e da sensibilidade do dispositivo em teste, mas, em geral, uma eficácia de blindagem de 80 a 100 decibéis é desejável para testes de dispositivos sem fio. As câmaras montáveis em rack são projetadas com materiais de blindagem de alto desempenho, absorvedores e vedações de porta à prova de RF para atingir esse nível de isolamento. Quando especificadas e instaladas corretamente, elas podem oferecer o mesmo desempenho de blindagem que câmaras maiores, garantindo que as medições reflitam apenas as condições de teste controladas.
Em câmaras compactas montáveis em rack, os dispositivos em teste são frequentemente montados em pequenos posicionadores ou plataformas giratórias que permitem mudanças controladas na orientação. Isso é importante porque o desempenho da antena e a taxa de transferência sem fio podem variar dependendo de como o dispositivo é segurado ou posicionado em relação às sondas de teste ou antenas.
Para dispositivos menores, posicionadores de dois eixos podem fornecer inclinação e rotação, permitindo que a câmara capture o desempenho em diferentes ângulos sem a necessidade de uma grande configuração esférica. Alguns sistemas montáveis em rack também permitem o reposicionamento manual rápido usando acessórios removíveis para dispositivos, o que é útil em testes de produção onde a velocidade e a repetibilidade são fundamentais.
Embora o volume de teste dentro de uma câmara montável em rack seja menor do que o de uma instalação walk-in, a zona silenciosa é cuidadosamente projetada para ser uniforme o suficiente para uma caracterização confiável de dispositivos compactos. Combinando blindagem, layout do absorvedor e controle do posicionador, essas câmaras oferecem uma maneira prática de replicar as condições de uso do mundo real em um espaço compacto.