Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.

alt

Exibindo 12 de 20

Imagem do cabeçote do sensor resistivo, 5 A, 23 mΩ
Cabeçote do sensor resistivo, 5 A, 23 mΩ
Modelo
CX1213A
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
-
Corrente máxima
5 A
Medição
Atual
Tipo
Cabeçote do sensor resistivo
Imagem do cabeçote do sensor resistivo, 3 A, 53 mΩ
Cabeça do sensor resistivo, 3 A, 53 mΩ
Modelo
CX1214A
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
-
Corrente máxima
3 A
Medição
Atual
Tipo
Cabeçote do sensor resistivo
Imagem do cabeçote do sensor resistivo, 2 A, 103 mΩ
Cabeça do sensor resistivo, 2 A, 103 mΩ
Modelo
CX1215A
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
-
Corrente máxima
2 A
Medição
Atual
Tipo
Cabeçote do sensor resistivo
Imagem do cabeçote do sensor resistivo, 15 A, 5,5 mΩ
Cabeça do sensor resistivo, 15 A, 5,5 mΩ
Modelo
CX1211A
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
-
Corrente máxima
15 A
Medição
Atual
Tipo
Cabeçote do sensor resistivo
Imagem do cabeçote do sensor resistivo, 10 A, 8 mΩ
Cabeçote do sensor resistivo, 10 A, 8 mΩ
Modelo
CX1212A
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
-
Corrente máxima
10 A
Medição
Atual
Tipo
Cabeçote do sensor resistivo
Imagem do cabeçote do sensor resistivo, 0,25 A, 1 Ω
Cabeçote do sensor resistivo, 0,25 A, 1 Ω
Modelo
CX1216A
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
-
Corrente máxima
0.25 A
Medição
Atual
Tipo
Cabeçote do sensor resistivo
Imagem do sensor de corrente de derivação selecionável ±40 V, 20 MHz
Sensor de corrente de derivação selecionável ±40 V, 20 MHz
Modelo
CX1104A
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
CC a 20 MHz
Corrente máxima
15 A
Medição
Atual
Tipo
Sensor de corrente
Imagem de canal único, ±40 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A
Canal único, ±40 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A
Modelo
CX1101A
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
CC a 100 MHz
Corrente máxima
10 A
Medição
Atual
Tipo
Sensor de corrente
Imagem de canal duplo, ±12 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A
Canal duplo, ±12 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A
Modelo
CX1102A
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
CC a 100 MHz
Corrente máxima
1 A
Medição
Atual
Tipo
Sensor de corrente
Imagem do sensor diferencial, ampla faixa dinâmica, 100 MHz
Sensor diferencial, ampla faixa dinâmica, 100 MHz
Modelo
CX1105A
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
CC a 100 MHz
Corrente máxima
100 A
Medição
Corrente e tensão
Tipo
Sensor de corrente
Imagem do lado inferior, 200 MHz, 100 pA – 20 mA
Lado baixo, 200 MHz, 100 pA – 20 mA
Modelo
CX1103A
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
CC a 200 MHz
Corrente máxima
20 mA
Medição
Atual
Tipo
Sensor de corrente
Imagem do Adaptador de Interface de Sonda Passiva
Adaptador de interface de sonda passiva
Modelo
CX1151A
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
CC a 300 MHz
Corrente máxima
-
Medição
Tensão
Tipo
Adaptador
Limpar tudo