Conjunto de ferramentas de análise sem fio WaveJudge Standard

Acelere o processo de resolução de problemas e melhore a qualidade da rede

prod_image
  • Capture Time

    N/A

  • Protocol Information

    PHY, MAC, TB, DL/UL \HARQ, MIB, SIB, SSB, RACH

  • Technology

    5G, LTE

  • Protocols

    5G R15, LTE R9 to R15

  • Compatible products

    FieldFox

  • RF Measurement Type

    Time domain power, Frequency domain spectrum, Constellation, Summary

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O conjunto de ferramentas de análise sem fio padrão WaveJudge SJ002A da Keysight acelera a identificação de problemas e o processo de solução de problemas durante a otimização do desempenho da rede. Usado em combinação com o hardware FieldFox da Keysight, os dados de IQ são capturados e analisados em campo com uma solução portátil ou, posteriormente, em laboratório.

Conectando-se diretamente ao hardware FieldFox, o software SJ002A analisa informações de todo o tráfego de rede com captura passiva de dados de várias células. Uma interface gráfica fácil de usar oferece detecção de interferências e solução de problemas em toda a pilha. É uma solução essencial para análise e otimização de redes.

Principais características:

  • Conexão rápida e direta do hardware ao FieldFox para uma solução portátil
  • Captura imparcial e passiva de dados de todo o tráfego de rede, incluindo várias células
  • Interface gráfica otimizada e fácil de usar
  • Decodificação de mensagens de protocolo com detecção automática de erros
  • Correlação entre mensagens PHY/MAC e sinais em gráficos e diagramas de RF
  • Os arquivos capturados podem ser reproduzidos e compartilhados com os membros da equipe ou exportados para o software do conjunto de ferramentas do analisador sem fio SJ001A WaveJudge para obter resultados mais detalhados.