Sistema de teste de células de bateria de baixa corrente Scienlab, 208 VCA trifásico

Teste até 96 canais; cada canal inclui três faixas de corrente para reduzir o erro de leitura pela metade ao medir baixa corrente. Escolha o SL1035A para 380 a 400 VCA ou o SL1036A para 208 VCA trifásico.

prod_image
  • Form factor

    Cabinet

  • Measurement type

    N/A

  • Maximum power

    120

  • Mains voltage

    208

  • Battery Types

    Cell

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

SL1036A Sistema de Teste de Células de Bateria de Baixa Corrente da Scienlab

O testador de células de bateria de baixa corrente é ideal para caracterizar com precisão células de baixa corrente. Cada canal inclui três faixas de corrente para reduzir o erro de leitura pela metade ao medir baixa corrente. Cada canal também inclui entradas para conexão de temperatura e eletrodo de referência. Você pode escolher o SL1035A para redes elétricas de 380-400 VCA (versão europeia) ou o SL1036A para redes elétricas de 208 VCA (versão americana). Depois disso, selecione uma das três configurações padrão: 48 canais a 10 A, 60 canais ou 96 canais a 5 A.

  • Até 96 canais controlados independentemente
  • Três faixas de corrente de medição
  • Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) integrada