Conjunto de ferramentas do analisador sem fio WaveJudge

Decodificação completa de protocolo over-the-air e análise de RF

prod_image
  • Capture Time

    N/A

  • Protocol Information

    PHY, MAC, RRC, NAS, RLC, PDCP, IP, SDAP, ciphered data with key

  • Technology

    5G, LTE, RedCap, NTN, eMTC, NB-IoT, V2X, WLAN, O-RAN

  • Protocols

    5G R15 to R18, LTE R9 to R16, RedCap R17 to R18, NTN R17 to R18, eMTC R13 to R14, NB-IoT R13 to R14, V2X R14 to R16, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be/bn

  • Compatible products

    WJ5000A|WJ5900A|E6680E|M9411A|M9416A

  • RF Measurement Type

    Time domain, Modulation quality, MIMO rank, Frequency domain, CCDF, PAPR, Impulse response, 2D power, Beamforming phase and power, Phase noise, Baseband IQ

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Combinando uma poderosa captura de dados IQ pelo ar com decodificação de protocolo em tempo real e análise PHY, o conjunto de ferramentas SJ001A WaveJudge Wireless Analyzer é essencial para solucionar problemas e otimizar redes sem fio em campo e em laboratório. Analise dados IQ recebidos de várias fontes com esta solução imparcial para avaliação de mensagens entre dispositivos 5G NR e NTN 3GPP Release 18, RedCap, LTE e Wi-Fi 8, estações base e pontos de acesso (APs) em desenvolvimento e implantação.

Seja usado com o hardware WaveJudge ou como uma solução de análise autônoma, o conjunto de ferramentas SJ001A WaveJudge Wireless Analyzer Toolset identifica problemas difíceis de encontrar, economizando tempo valioso no ciclo de vida do desenvolvimento. Três configurações oferecem análise flexível do tráfego sem fio correlacionado com o desempenho PHY.

  • Decodifique, decifre, analise e identifique problemas intermitentes nos dados de IQ importados de outras plataformas da Keysight utilizando o software WaveJudge independente.
  • Capture, armazene, decodifique, decifre e analise todas as camadas do tráfego sem fio recebido de várias fontes via rádio com o software e o hardware WaveJudge.
  • Solucione problemas de temporização e RF nas camadas PHY e MAC usando o software WaveJudge combinado com uma plataforma de hardware sem sinalização para captura, armazenamento e reprodução direta de dados IQ.