Analisador de rede vetorial USB classe XN4, frequência inicial de 300 kHz CAT/VNA, frequência máxima de 26,5 GHz

Analisador de rede vetorial (VNA) USB compacto e sem tela. VNA completo e acessível com duas portas que reduz drasticamente o tamanho do seu teste. Até 26,5 GHz.

prod_image
  • Frequência máxima

    26.5 GHz

  • Número de portas embutidas

    2

  • Maximum output power

    7 dBm

  • Maximum number of sources

    1

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

Analisador de rede vetorial USB classe XN4 P9375A
Analisador de rede vetorial USB classe XN4 P9375A

Modelo:

P9375A

Quantidade

Opções

1

Analisador de rede vetorial, 300 kHz a 26,5 GHz, 2 portas | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos.

Destaques

  • Compacto, portátil e fácil de conectar
  • Reduz drasticamente o tamanho do seu teste
  • Faixa de frequência de 300 kHz até 26,5 GHz
  • Capacidade de ampliar o número de portas de teste (máximo de 4 portas)
  • A mesma interface gráfica e ciência de medição dos VNAs de alto desempenho da Keysight
  • Suporta todos os módulos de calibração eletrônica (ECal)
O que está incluído:
  • Guia de início rápido
  • Conjunto de cabos USB 3.0
  • Fonte de alimentação, adaptador CA-CC externo
  • Cabo de alimentação
  • Certificado de calibração