Analisador de Redes Vetorial USB classe XN4, Frequência de início CAT/VNA 9 kHz, Frequência máxima 9 GHz

Analisador de rede vetorial (VNA) USB compacto e sem interface. VNA flexível de quatro ou seis portas que reduz drasticamente o tamanho do seu teste. Até 9 GHz.

prod_image
  • Frequência máxima

    9 GHz

  • Número de portas embutidas

    4, 6

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    2

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • O VNA flexível, de alto desempenho e compacto oferece uma faixa de frequência de 9 kHz a 9 GHz.
  • Uma segunda fonte opcional está disponível nos modelos de quatro portas (Opção 402).
  • Escolha entre uma ampla variedade de aplicações de medição para obter informações mais detalhadas sobre seu teste de RF.
  • Possui a mesma interface gráfica intuitiva dos PNAs de alto desempenho da Keysight.
  • Calibre rapidamente com suporte para todos os módulos de calibração eletrônica (ECal) da Keysight.

O que está incluído:

  • Guia de início rápido
  • Conjunto de cabos USB 3.0
  • Fonte de alimentação, adaptador CA-CC externo
  • Cabo de alimentação
  • Certificado de calibração