Modelo:
P5004A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de rede vetorial USB da classe XN4 da Keysight incluem os VNAs da série Streamline.
Analisador de rede vetorial (VNA) USB compacto e sem interface. VNA flexível de duas portas que reduz drasticamente o tamanho do seu teste. Até 20 GHz.
Frequência máxima
20 GHz
Número de portas embutidas
2
Maximum output power
10 dBm
Maximum number of sources
1
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 716.870
Modelo:
P5004A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Analisador de rede vetorial, 9 kHz a 20 GHz, 2 portas | Suporte KeysightCare Assured First Year | Garantia Keysight - 1 ano. | Incluído - noções básicas sobre o instrumento e guia de operações. | Garantia Keysight - 3 anos. | Garantia de 3 meses para acessórios incluídos.
1
KeysightCare Assured - Extensão para 3 anos (inclui garantia estendida Return to Keysight)
1
2 portas, 9 kHz a 20 GHz
1
Adicionar modulador de pulso à primeira fonte interna
1
Hardware de análise de espectro
1
Sensor de potência USB; 10 MHz-33 GHz; -33 dBm a +20 dBm
1
Cabo do sensor de energia; 1,5 m
1
Conector de 3,5 mm (bloco DC) 10 MHz-33 GHz
O que está incluído:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.