Osciloscópio classe XR2, 100 MHz, 2 canais analógicos

O osciloscópio InfiniiVision 3000 Série X de 100 MHz oferece 2 canais analógicos, memória de até 4 Mpts e taxa de atualização de 1.000.000 de formas de onda/segundo.

prod_image
  • Tamanho da tela

    8.5 inch

  • Profundidade de memória máxima

    4 Mpts

  • Canais analógicos

    2

  • Canais digitais

    0

  • Taxa de amostragem máxima

    5 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    3000 Series

  • Maximum bandwidth

    100 MHz

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

DSOX3012A
DSOX3012A

Modelo:

DSOX3012A

Quantidade

Opções

1

Osciloscópio, 2 canais, 100 MHz | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos

1

Retorno à garantia da Keysight - 3 anos.

Destaques

  • 100 MHz
  • 2 canais analógicos
  • Visualize facilmente seus sinais na tela WVGA de 8,5 polegadas
  • Capture mais dados com até 4 Mpts de memória
  • Veja mais detalhes do sinal com uma taxa de atualização de 1.000.000 wfms/s
  • Expanda suas capacidades de medição com total capacidade de atualização: adicione largura de banda, memória, canais digitais, gerador de forma de onda arbitrária de 20 MHz, voltímetro de 3 dígitos, disparo e análise serial, memória segmentada e teste de máscara a qualquer momento.

O que está incluído:

  • Garantia de 3 anos (90 dias para acessórios sem número de série, como sondas passivas)
  • Certificado de calibração, intervalo de calibração de 2 anos
  • Apagamento seguro
  • Uma sonda passiva N2862B 150 MHz com atenuação de 10:1 por canal 
  • Suporte linguístico para a interface e ajuda integrada em inglês, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, alemão, francês, espanhol, russo, português, italiano, tailandês e polonês. 
  • Cabo de alimentação localizado
  • Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos