Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Amplificador de glitch de alta precisão de 1,5 A para testes de injeção de falhas. Oferece glitches mais nítidos, acionamento de baixa impedância e integração perfeita com alvos embarcados.
Technology
Device Security
Product type
Glitch amplifier
Voltage range
0 V to 4 V
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O amplificador de glitch de 1,5 A foi projetado para tornar seus testes de injeção de falhas aplicáveis a uma ampla gama de alvos embarcados. Conecte facilmente o amplificador de glitch de 1,5 A ao DS1180A e ao DS1070A/71A para gerar glitches nítidos e precisos no alvo, e a um osciloscópio para medir e visualizar os glitches gerados.
Projetado para acionar o pino de entrada de um processador embarcado, o amplificador de glitch de 1,5 A possui impedância de saída praticamente igual a 0 Ω. O DS1140B pode operar com uma única fonte de alimentação entre 0 e 4 volts (V). Essa tensão é definida no Inspector e controlada por meio do DS1180A e do DS1070A/71A.
O amplificador de picos de 1,5 A possui um fator de amplificação igual a dois. Por exemplo, ao definir um nível de tensão contínua de 2 V e uma tensão de pico de glitch de 3 V, os níveis de tensão entre o DS1180A e o DS1070A/71A e o amplificador de glitch de 1,5 A são de 1 e 1,5 V, respectivamente. Consequentemente, os níveis de tensão entre o DS1140B e um processador embutido são, respectivamente, de 2 e 3 V.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.