Fonte de alimentação CC do sistema ATE classe NS1, 40 V, 85 A, 3,4 kW

A fonte de alimentação CC DP5744AS de saída única e 3.400 W oferece entrada CA universal, GPIB, LAN, USB, conformidade com LXI e controle analógico/de resistência da tensão e corrente de saída.

prod_image
  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Maximum current per output

    85 A

  • Maximum power

    3400 W

  • Maximum voltage per output

    40 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    20 mV

  • Noise and ripple

    75 mVpp

  • Output response time

    30 ms

  • Programming accuracy

    20 mV

  • Input phase voltage

    Single Phase 200/240 VAC

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Poder sem compromisso

O DP5744AS de saída única de 3.400 W oferece uma entrada CA universal e vem de fábrica com interfaces GPIB, LAN e USB, além de proteção abrangente contra sobretensão e sobrecorrente. Ele também suporta controle analógico de tensão e resistência para programação de saída. Projetado para desempenho confiável em aplicações de sistema, ele oferece recursos avançados em um formato compacto de 1U de tamanho total de rack, permitindo que você valide dispositivos de energia complexos mais rapidamente, em menos espaço, sem comprometer o desempenho.

O DP5744AS permite que você:

  • Forneça uma saída estável de até 40 V, 85 A, 3.400 W.
  • Opere facilmente através dos botões do painel frontal para controle separado de tensão e corrente.
  • Realize medições precisas de tensão e corrente integradas.
  • Proteja os dispositivos conectados com proteções contra sobretensão e sobrecorrente.
  • Conecte até duas unidades com classificação semelhante em série para obter uma tensão de saída mais alta.
  • Conecte até doze unidades com classificação semelhante em paralelo para obter uma saída de corrente mais alta.