Fonte de Alimentação CC para Sistema ATE Classe NS1, 300 V, 5 A, 1.5 kW

A fonte de alimentação CC DP5733A de saída única e 1.500 W oferece entrada CA universal, GPIB, LAN, USB, conformidade com LXI e controle analógico/resistivo da tensão e corrente de saída.

prod_image
  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Maximum current per output

    5 A

  • Maximum power

    1500 W

  • Maximum voltage per output

    300 V

  • Measurement accuracy

    150mV

  • Noise and ripple

    180 mVpp

  • Output response time

    70 ms

  • Programming accuracy

    150 mV

  • Input phase voltage

    Single Phase 100/240 VAC

  • Command processing time

    10 ms

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Poder sem compromisso

O DP5733A de saída única de 1.500 W oferece uma entrada CA universal e vem de fábrica com interfaces GPIB, LAN e USB, além de proteção abrangente contra sobretensão e sobrecorrente. Ele também suporta controle analógico de tensão e resistência para programação de saída. Projetado para desempenho confiável em aplicações de sistema, ele oferece recursos avançados em um formato compacto de 1U e meio rack, permitindo que você valide dispositivos de energia complexos com mais rapidez, em menos espaço e sem comprometer o desempenho.

O DP5733A permite que você:

  • Forneça saída de forma estável até 300 V, 5 A, 1,500 W.
  • Opere facilmente através dos botões do painel frontal para controle separado de tensão e corrente.
  • Realize medições precisas de tensão e corrente integradas.
  • Proteja os dispositivos conectados com proteções contra sobretensão e sobrecorrente.
  • Conecte até duas unidades com classificação semelhante em série para obter uma tensão de saída mais alta.