Multímetro digital classe DM6, resolução de 6 ½ dígitos, visor duplo

O multímetro digital de 6,5 dígitos com display duplo da série DM34460A da Keysight utiliza a tecnologia Truevolt para realizar validação e depuração precisas do projeto de hardware.

prod_image
  • Basic 1-year DCV accuracy

    40 ppm

  • Interface

    LAN, USB

  • Maximum reading rate

    1,000 readings/s

  • Digits of resolution

    6 ½

  • Memory

    50,000 readings

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Confie na precisão dos seus resultados

O multímetro digital Keysight Smart Bench Essentials Plus DM34460A permite realizar validação e depuração precisas do projeto de hardware. Sua tecnologia Truevolt integrada elimina ruídos externos da medição real, garantindo medições confiáveis em todas as ocasiões e um bom equilíbrio entre resolução, linearidade e precisão.

Assim como todos os produtos da família Smart Bench Essentials Plus, ele vem com garantia de três anos e suporte técnico KeysightCare para reduzir os riscos do seu projeto. O DM34460A permite que você faça o seguinte:

  • Configure os parâmetros com um display colorido de 7 polegadas.
  • Obtenha uma precisão de DCV de 0,0040% em um ano.
  • Armazene até 50 mil leituras na memória.
  • Leia a velocidades de até 1K por segundo.
  • Visualize gráficos estatísticos, como um medidor de barra.
  • Meça 11 sinais de entrada: tensão CC, corrente CC, tensão CA RMS verdadeira, corrente CA, resistência de dois e quatro fios, frequência, continuidade, teste de diodo, temperatura e capacitância.