N4965A firmware upgrade to support the N4955A pattern generator and the N4956A error detector remote heads.

A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2014-11-11 3.6 This FW version includes an improved auto-align routine.
Data de lançamento Versão
2014-11-11 3.6
Version Description
This FW version includes an improved auto-align routine.

Como Baixar

  1. Download the zip file
  2. Save the file into the PC.
  3. Follow the upgrade instructions in N4965A upgrade instructions.

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Sistema Operacional

  • Windows 7 32-bit
  • Windows 7 64-bit

Pré-requisitos

  1. PC: Intel Pentium processor or equivalent
  2. Screen Resolution: 1024x768 (min)
  3. RAM: 500 MB (min)
  4. Disk space for installation: 100 MB

Instrumentos Compatíveis

  • N4965A, N4955A, N4956A

Links relacionados

Como Baixar

  1. Download the zip file
  2. Save the file into the PC.
  3. Follow the upgrade instructions in N4965A upgrade instructions.

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Sistema Operacional

  • Windows XP 32-bit (with SP3)
  • Windows 7 32-bit (English or Chinese)
  • Windows 7 64-bit (English)

Pré-requisitos

  1. PC: Intel Pentium processor or equivalent
  2. Screen Resolution: 1024x768 (min)
  3. RAM: 500 MB (min)
  4. Disk space for installation: 100 MB

Instrumentos Compatíveis

  • N4965A, N4955A, N4956A

Links relacionados

SHOW MORE