A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2024-11-07 1.3.4.2 The Infiniium Software Updater utility can be downloaded and installed on Infiniium oscilloscopes to manage software updates.
Data de lançamento Versão
2024-11-07 1.3.4.2
Version Description
The Infiniium Software Updater utility can be downloaded and installed on Infiniium oscilloscopes to manage software updates.

Como Baixar

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your oscilloscope or networked PC.

Como Instalar

  • On the oscilloscope, open (execute) the downloaded file, and follow the on-screen installation instructions.

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Documentação de suporte

Installs on: PC / Instrument

Sistema Operacional

  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft Windows 10

Pré-requisitos

  • Information Not Available

Instrumentos Compatíveis

  • Infiniium MXR-Series, UXR-Series, S-Series, V-Series, Z-Series, 9000 Series, and 90000 X-Series oscilloscopes with the Microsoft Windows Embedded Standard (Windows 10, Windows 7) operating system. The Infiniium 90000A Series supports the Windows 7 operating system only.
Não há versão de software disponível
SHOW MORE