DP5700 Series Firmware

A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2025-11-04 A.0.2.24 Initial Release
Data de lançamento Versão
2025-11-04 A.0.2.24
Version Description
Initial Release

Como Baixar

  1. Click the Download button.
  2. Save the file to your computer and note the directory where the file is saved.
  3. Unzip the file to access the .xs file.

Como Instalar

  1. Connect your instrument to the PC.
  2. Go to Start > Keysight Firmware Update Utility tool.
  3. Click Browse, then select the downloaded xs file and click open.
  4. Enter the appropriate IP Address or VISA Address in the Direct Connect Address field.
  5. Click on the Update button.
  6. Verify the information shown on the screen and Yes to perform firmware update.
  7. The firmware update process is complete after the instrument is rebooted.

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Documentação de suporte

Software / Utilitários Complementares

Installs on: Instrument

Sistema Operacional

  • Windows 10
  • Windows 11

Pré-requisitos

  • Keysight Firmware Update Utility (version 1.0.69 and above)

Instrumentos Compatíveis

DP5721A, DP5722A, DP5723A, DP5724A, DP5726A, DP5728A, DP5730A, DP5731A, DP5733A, DP5736A 

DP5741AS, DP5741AL, DP5741AH, DP5742AS, DP5742AL, DP5742AH, DP5743AS, DP5743AL, DP5743AH, DP5744AS, DP5744AL, DP5744AH, DP5746AS, DP5746AL, DP5746AH, DP5748AS, DP5748AL, DP5748AH, DP5750AS, DP5750AL, DP5750AH, DP5751AS, DP5751AL, DP5751AH, DP5753AS, DP5753AL, DP5753AH, DP5756AS, DP5756AL, DP5756AH 

Não há versão de software disponível
SHOW MORE