Rev A.02.01 of the 1670A/D family of logic analyzers.
SW Patch 01670-68706

The optional software (currently, only Symbol Utility and Discutil) must match the OS version numbers:

1. Sym Util 2.xx (3.06 & up) will only work with OS V2.xx or higher
2. Sym Util 1.xx will only work with OS V1.xx

If you update from 1.xx to 2.xx OS, make sure to also update the Symbol Utility to version 2.xx as well. Otherwise, the Symbol Utility will NOT work.

A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
1998-01-22 A.02.01 N/A
Data de lançamento Versão
1998-01-22 A.02.01
Version Description
N/A

Como Baixar

  • Information Not Available

Como Instalar

  • Information Not Available

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Pré-requisitos

  • Information Not Available

Instrumentos Compatíveis

  • See Above
Não há versão de software disponível
SHOW MORE