Wie man die Anstiegs- und Abfallzeit von HF-Impulsen charakterisiert

Breitband-Leistungssensor
+ Breitband-Leistungssensor

Charakterisierung von HF-Pulsübergängen

Die Charakterisierung der Anstiegs- und Abfallzeiten von Hochfrequenzimpulsen (HF-Impulsen) erfordert eine ausreichende Messbandbreite und zeitliche Auflösung, um die Übergänge zwischen den inaktiven und aktiven Impulsabschnitten zu erfassen. Herkömmliche Mittelwertmessungen können zwar die Signalleistung bestimmen, liefern aber nicht die notwendigen Informationen im Zeitbereich, um zu beurteilen, wie schnell ein Impuls seinen stationären Zustand erreicht oder verlässt. Ingenieure benötigen daher ein Messsystem, das die sich ändernde HF-Leistungshüllkurve mit minimalen Verzerrungen erfassen und gleichzeitig während des gesamten Tests eine definierte Messreferenz aufrechterhalten kann.

Der Messaufbau umfasst einen Breitband-Leistungssensor, der mit einem kompatiblen Leistungsmesser und der gepulsten HF-Quelle bzw. dem zu testenden Gerät verbunden ist. Vor der Pulsmessung konfigurieren die Ingenieure die Messfrequenz und wählen eine geeignete Videobandbreite sowie den passenden Erfassungsmodus. Die resultierenden Leistungs-Zeit-Daten können analysiert werden, um die Anstiegs- und Abfallzeit des Pulses zu bestimmen sowie Überschwingen oder andere transiente Verhaltensweisen zu beobachten. Diese Messungen helfen den Ingenieuren, die Pulsgenauigkeit zu bewerten und zu überprüfen, ob HF-Sender und gepulste Systeme die geforderten Anforderungen an das transiente Verhalten erfüllen.

Lösung zur Messung der Anstiegs- und Abfallzeit von HF-Impulsen

Die Breitband-Leistungsmessung bietet die erforderliche Zeitauflösung zur Charakterisierung schneller Änderungen der HF-Impulsleistung. Der Breitband-Leistungssensor erfasst die sich ändernde Signalhüllkurve, während das kompatible Leistungsmessgerät die Datenerfassungs- und Zeitbereichsmessfunktionen zur Bestimmung der Anstiegs- und Abfallzeit bereitstellt. Ingenieure konfigurieren die Messfrequenz, wählen die geeignete Videobandbreite und erfassen die Impulswellenform mit den für das erforderliche Einschwingverhalten konfigurierten Messfiltern. Die resultierenden Messungen können hinsichtlich des Übergangs vom Niedrigleistungs- zum Hochleistungszustand und zurück ausgewertet werden, wodurch Anstiegs- und Abfallzeitwerte ohne separate oszilloskopbasierte HF-Detektionsanordnung ermittelt werden können. Die Breitband-Messarchitektur unterstützt zudem die Analyse verwandter Impulseigenschaften wie Überschwingen, Impulsbreite und Verhältnis von Spitzenleistung zu Durchschnittsleistung. Dieser Workflow bietet eine konsistente Methode zur Charakterisierung des transienten HF-Leistungsverhaltens in Impulssendern, Radarsystemen und anderen Anwendungen, in denen Timing und Form von Leistungsübergängen von Bedeutung sind.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung der Anstiegs- und Abfallzeit von HF-Impulsen.

Charakterisierung von HF-Pulsübergängen

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Messung der Anstiegs- und Abfallzeit von HF-Impulsen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?