Anwendungsorientierte Spezifikationen
- Die über die gesamte Lebensdauer von 2 Millionen Zyklen garantierte Wiederholgenauigkeit der Einfügungsdämpfung von 0,03 dB gewährleistet die Genauigkeit Ihrer Testergebnisse.
- Die unübertroffene Isolation von 94 dB bei 8 GHz minimiert das Übersprechen in hochdichten ATE-Systemen.
- Breitband von DC bis 26,5 GHz eignet sich für die meisten Kommunikations- und Luft- und Raumfahrt-/Verteidigungsanwendungen.
Funktionsweise
- Routen Sie HF- und Mikrowellensignale in automatisierten Testanwendungen
- Flexibilität beim Aufbau der Schaltmatrix nach Bedarf, daher eine kostengünstige Lösung
- Sorgenfreiheit dank der Schaltertechnologie von Keysight, einem Unternehmen mit nachweislicher Erfahrung in der Bereitstellung vielseitiger und hochwertiger Schalter.
Leistungsmerkmale
- Außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit der Einfügungsdämpfung von 0,03 dB
- Lange Lebensdauer – 2 Millionen Zyklen garantiert, 5 Millionen Zyklen typisch.
- Unübertroffene Isolation und niedriges Stehwellenverhältnis
Das Keysight M9156C ist ein Dual-Transfer-PXI-Hybrid-Switch-Modul, das zwei Keysight L7222C Koaxial-Transferschalter integriert. Es ist ein Modul mit zwei Steckplätzen Breite.
Der M9156C arbeitet im Frequenzbereich von DC bis 26,5 GHz und bietet eine kostengünstige Schaltlösung für die Messung und Automatisierung von automatischen Testsystemen (ATE), ohne Kompromisse bei der HF-Performance einzugehen. Er wird in Anwendungen wie ATE, HF-Kommunikationsmessung und parametrischen HF-Messungen eingesetzt, wo ein robustes Schaltmodul für die Signalweiterleitung benötigt wird. Keysight M9156C Transferschalter können in vielen verschiedenen Anwendungen verwendet werden, um die Systemflexibilität zu erhöhen und das Systemdesign zu vereinfachen. Beispielsweise können sie zwischen zwei Eingängen und zwei Ausgängen umschalten oder ein aktives Gerät überbrücken.
Der M9156C bietet eine außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit der Einfügungsdämpfung von 0,03 dB über eine Lebensdauer von 2 Millionen Zyklen, eine unübertroffene Isolation, die für die Aufrechterhaltung der Signalintegrität erforderlich ist, sowie ein niedriges SWR, das die Messunsicherheit minimiert.