IoT-Geräte testen
Erstellen Sie ein robustes IoT-Gerät
IoT-Geräte bieten viele Annehmlichkeiten und halten immer mehr Einzug in unser tägliches Leben. Eine große Anzahl von Geräten auf kleinem Raum erhöht jedoch die Komplexität hinsichtlich Produktdesign, Tests, Leistung und Sicherheit.
Entwicklungsingenieure und Hersteller von IoT-Geräten stehen vor der Herausforderung, diese Geräte zu entwerfen und zu testen, um sicherzustellen, dass sie zuverlässig und sicher sind. Sie müssen sich mit den Herausforderungen der fünf „C“ über den gesamten Lebenszyklus von IoT-Geräten auseinandersetzen: Connectivity, Continuity, Compliance, Coexistence und Cybersecurity. Keysight hilft Ihnen bei der Entwicklung robuster und widerstandsfähiger IoT-Geräte.
Bewältigung der 5 Cs bei Design und Test im IoT
Zuverlässige Konnektivität sorgt für ein starkes IoT-Fundament
Das IoT breitet sich mit Anwendungen wie Remote-Anlagen, Remote-Operationen und der Energieverteilung in intelligenten Netzen rasch in bisher nicht vernetzte Branchen aus. Viele Wireless-Technologien unterstützen diese Anwendungen.
Die Konnektivität stellt die Entwickler vor neue Herausforderungen: hochkomplexe Systeme, sich weiterentwickelnde Wireless-Standards und eine hohe Gerätedichte, die zuverlässig und fehlerfrei funktionieren muss. Informieren Sie sich noch heute über die verschiedenen Wireless-IoT-Technologien und die richtigen Testlösungen für Ihr IoT-Gerät.


Optimieren Sie die kontinuierliche Stromversorgung Ihres IoT-Geräts
Um das optimale Gleichgewicht zwischen Batterieprotokoll und Softwarefunktionalität zu finden und so eine zuverlässige Leistung und Lebensdauer zu erreichen, ist ein tiefgreifendes Verständnis der Batterielebensdauer und des Stromverbrauchs erforderlich.
Mit seinen zahlreichen Patenten für die Strom- und Leistungsmesstechnik verfügt Keysight über umfangreiche Erfahrung bei der Durchführung dieser Messungen. Wir bieten ein umfangreiches Lösungsspektrum, mit dem Ingenieure praktische, schnelle und genaue Ergebnisse erhalten, die den Stromverbrauch von IoT-Geräten präzise darstellen.
Immer einen Schritt voraus bei der Standard-Konformität
Bei der Konformität geht es darum, sicherzustellen, dass Ihre IoT-Geräte die Funkstandards und die globalen Vorschriften einhalten. Für die Hersteller von IoT-Geräten ist es unerlässlich, während des gesamten Produktlebenszyklus, einschließlich der Design-, Testvalidierungs-, Herstellungs- und Implementierungsphasen, entwicklungsbegleitende Messungen und Konformitätstests durchzuführen.
Erfahren Sie mehr über die gesetzlichen Vorschriften und lernen Sie, wie Sie Produkte entwerfen und entwickeln können, die den harten Praxisanforderungen standhalten.


Koexistenz ist für eine stabile und zuverlässige Kommunikation entscheidend
Drei Schlüsselfaktoren sorgen für Probleme bei der Koexistenz: die zunehmende Verwendung von Wireless-Technologien für die Konnektivität wichtiger Geräte, die umfassende Nutzung unlizenzierter oder gemeinsam genutzter Spektren und der vermehrte Einsatz von IoT-Geräten. Das Beheben von Störungen ist besonders wichtig, vor allem in Einrichtungen des Gesundheitswesens mit empfindlichen Geräten wie intravenösen Infusionspumpen, Herzschrittmachern und Defibrillatoren.
Das Bereitstellen einer zuverlässigen drahtlosen Netzwerkleistung in Anwesenheit vieler Smart-Geräte auf potenziell überfüllten Funkbändern erfordert eine solide Strategie für Koexistenztests.
Erhöhen Sie die Cybersicherheit Ihres Netzwerks
Cybersicherheit ist sowohl für Einzelpersonen als auch für große Unternehmen ein wichtiges Thema. Mit der exponentiellen Zunahme von IoT-Geräten in Haushalten und dem weit verbreiteten Einsatz von drahtlosen Sensoren gibt es immer wieder Meldungen über gehackte smarte Haushaltsgeräte, Sorgen bezüglich eines Identitätsdiebstahls und zunehmende Bedenken über Datenschutzverletzungen.
Die Cybersicherheit trifft in vielen Bereichen auf große Herausforderungen: von den Geräten über das Kommunikationsnetz, die Cloud und Anwendungen bis hin zu den Anwendern. Unternehmen müssen Lösungen für verschiedene Szenarien finden, um Cybersicherheitsproblemen entgegenzutreten.


Prüfung der Signalintegrität und Leistungsintegrität
Stromsparende, hochintegrierte Mixed-Signal-ICs sind besonders anfällig für Übersprechen. Ebenso haben Niederspannungs-Verteilernetze typischerweise viel kleinere Versorgungsspannungstoleranzen, sodass Takte und digitale Daten leichter von Welligkeit, Rauschen und Transienten an den Stromschienen beeinflusst werden können.
Die Prüfung auf Probleme bei der Signal- und Leistungsintegrität ist für die Entwicklung erfolgreicher, zuverlässiger IoT-Designs unerlässlich. Messungen im Zeit- und Frequenzbereich auf der Bitübertragungsschicht und eine umfassende Analysesoftware sind notwendig, um Board-Spins zu reduzieren, damit Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt bringen können.
Die Simulations- und Messwerkzeuge von Keysight für die Signal- und Leistungsintegrität eignen sich für das Testen aller wichtigen digitalen Design- und Verbindungsstandards, von der MIPI-Schnittstelle bis zu DDR.
Konformitätstests
Der Wettlauf um die Einführung von Chipsätzen, Modulen und Geräten für das Internet der Dinge bringt die Testlabore an ihre Grenzen. Die regulatorische Testlösung von Keysight beschleunigt die Zertifizierung von drahtlosen Geräten, die in unlizenzierten Frequenzbändern betrieben werden.
Statten Sie Ihr Labor so aus, dass Sie die sich entwickelnden gesetzlichen Vorschriften erfüllen und die Anforderungen an die Markteinführung einhalten können. Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe für Konformitätsprüfungen mit einer speziell entwickelten Testsoftware und einer flexiblen, skalierbaren Lösung, die sich an Ihre Testanforderungen anpassen lässt.


Design- und Simulations-Tools
Fortschritte in der Mixed-Signal-Technologie für integrierte Schaltungen (ICs) sind ein wichtiger Faktor für IoT-Geräte; Geräte verwenden zunehmend gedruckte Antennen, mehrere Antennen und mehrere Funksysteme. Eine stärkere Integration sorgt für niedrigere Kosten, einen geringeren Energieverbrauch und eine höhere Leistungsfähigkeit.
Mit zunehmender Komplexität müssen die elektrischen, thermischen und mechanischen Produkteigenschaften immer genauer evaluiert werden. Die Design- und Simulations-Tools von Keysight unterstützen einen genauen und nahtlosen Ablauf der Co-Simulation über mehrere Bereiche und Technologien hinweg – von der Komponenten- bis zu Systemebene.
Verwandte Produkte
Informationsmaterial zum Thema IoT: Gerätetest
IoT-Geräte mit der erforderlichen Leistungsfähigkeit und Batterielaufzeit zu entwickeln, ist keine leichte Aufgabe. Hierfür ist mehr als ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen und die Auswahl der geeigneten Lösungen erforderlich. Sie müssen wissen, wie Sie diese Lösungen im Umgang mit Ihren Herausforderungen einsetzen.
Das Informationsmaterial zum Thema IoT bietet Ihnen aktuelle Weiterbildungsressourcen zu IoT-Gerätetests. Laden Sie wertvolle praktischen Informationen herunter und erfahren Sie, wie Sie sicherstellen können, dass Ihre IoT-Geräte mit minimalen Board-Spins entwickelt, gründlich für die Praxis getestet und rechtzeitig und vor der Konkurrenz auf den Markt gebracht werden.
Nehmen Sie das Informationsmaterial zum Thema IoT von Keysight zur Hilfe, um das IoT-Versprechen einzulösen.

Beschleunigen Sie Ihre IoT-Gerätetests
Mehr IoT-Ressourcen
Benötigen Sie Hilfe beim Testen Ihrer IoT-Geräte?