Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Novus ONE PLUS Systeme vereinen leistungsstarke Layer-2-bis-7-Verkehrsgenerierung und -analyse in einem festen All-in-One-Chassis zur Validierung von Ethernet-Geräten und Netzwerkinfrastrukturen mit weniger Konfigurationsschritten. Entwickelt für eine optimierte Einrichtung und hohen Durchsatz, bietet Novus ONE PLUS umfassende Tests der Switching-, Routing- und Anwendungsschicht-Performance, alles von einer kompakten, eigenständigen Plattform aus. Novus ONE PLUS verfügt über vordefinierte Portdichten in einem einzigen Gehäuse für schnelle Bereitstellung, schlüsselfertige Labore und effiziente Testabdeckung in QS- oder Produktionsumgebungen. Falls kundenspezifische Portkonfigurationen erforderlich sind, ziehen Sie das XGS-Chassis in Verbindung mit modularen Novus-Generatoren in Betracht, die kundenspezifische Portkonfigurationen über mehrere Testmodule hinweg ermöglichen. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Jedes System bietet eine vollständige, eigenständige Testumgebung mit bis zu 16 Ports in einem einzigen Chassis, ganz ohne zusätzliche Module oder Erweiterungen.
Emulieren Sie Steuerungsebenenprotokolle, generieren Sie realistischen Anwendungsdatenverkehr und validieren Sie die Inline-Performance für Switches, Router und Sicherheitsgeräte.
Vereinfachte Einrichtung dank vorkonfigurierter Port-Layouts und einer einheitlichen Software-Schnittstelle, kompatibel mit Testautomatisierung und softwaregesteuerten Validierungs-Workflows.
Konzipiert für wiederholbare, groß angelegte Tests mit minimalem Einrichtungsaufwand für Laborumgebungen mit hohem Durchsatz.
Form factor
Appliance
Ports
4 bis 16
Interface speed modes
10GE, 1GE, 100 MbE, 5GE, 2.5GE
Interface
SFP+
941-0068
Das feste Chassis Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2.5GE / 1GE verfügt über eine Dual-PHY-Konfiguration mit vier Ports für SFP+- und 10GBASE-T RJ45-Schnittstellen und unterstützt Geschwindigkeiten von 10GE, 5GE, 2,5GE, 1GE und 100M.
Das feste Chassis Keysight Novus ONE PLUS versetzt Sie in die Lage, Anforderungen an Tests mit hoher Dichte dank eines voll ausgestatteten Dual-PHY (RJ45 und SFP+) und Drei- oder Fünfgeschwindigkeitsfunktionen zu erfüllen. Es unterstützt Tests über mehrere Chassis hinweg unter Verwendung von Keysight STAR und Metronom-Synchronisation. Verwenden Sie es für folgende Zwecke:
941-0063
Das feste Chassis Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 1GE verfügt über eine Dual-PHY-Konfiguration mit 16 Ports für SFP+- und 10GBASE-T RJ45-Schnittstellen und unterstützt Geschwindigkeiten von 10GE, 1GE und 100M.
Das feste Chassis Keysight Novus ONE PLUS versetzt Sie in die Lage, Anforderungen an Tests mit hoher Dichte dank eines voll ausgestatteten Dual-PHY (RJ45 und SFP+) und Drei- oder Fünfgeschwindigkeitsfunktionen zu erfüllen. Es unterstützt Tests über mehrere Chassis hinweg unter Verwendung von Keysight STAR und Metronom-Synchronisation. Verwenden Sie es für folgende Zwecke:
941-0066
Das feste Chassis Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2.5GE / 1GE verfügt über eine Dual-PHY-Konfiguration mit 16 Ports für SFP+- und 10GBASE-T RJ45-Schnittstellen und unterstützt Geschwindigkeiten von 10GE, 5GE, 2,5GE, 1GE und 100M.
Das feste Chassis Keysight Novus ONE PLUS versetzt Sie in die Lage, Anforderungen an Tests mit hoher Dichte dank eines voll ausgestatteten Dual-PHY (RJ45 und SFP+) und Drei- oder Fünfgeschwindigkeitsfunktionen zu erfüllen. Es unterstützt Tests über mehrere Chassis hinweg unter Verwendung von Keysight STAR und Metronom-Synchronisation. Verwenden Sie es für folgende Zwecke:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Prüfung der Leistungsfähigkeit von Ethernet-Switches auf den Schichten 2 bis 7 erfordert eine Testlösung, die reale Verkehrslasten, Netzwerkprotokolle und Nutzerverhalten in großem Umfang simulieren kann. Auf den unteren Schichten (L2/L3) müssen Weiterleitungsleistung, MAC-Learning, Konvergenz der Routing-Protokolle und Skalierbarkeit des Datenflusses unter verschiedenen Lasten validiert werden. Auf den höheren Schichten (L4–L7) liegt der Fokus auf der Generierung von Anwendungsdatenverkehr wie HTTP, DNS, VoIP und Videostreams, um die Verarbeitung komplexer Pakete, den Durchsatz bei realen Inhalten und QoE-Metriken zu bewerten.
Moderne Testplattformen können Tausende von Endpunkten simulieren und so realistische, zustandslose und zustandsbehaftete Datenverkehrsmuster über Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Verbindungen von 1 Gbit/s bis 100 Gbit/s und darüber hinaus erzeugen. Diese Tests helfen, Engpässe in der ASIC-Verarbeitung aufzudecken, die FEC-Implementierung zu verifizieren, Latenz und Jitter zu messen und die Protokollkorrektheit unter Last zu validieren. Umfassende Tools ermöglichen zudem die Wiedergabe des erfassten Datenverkehrs, das Auslösen spezifischer Protokollverhaltensweisen (z. B. BGP-Route-Flaps oder IGMP-Joins) und die präzise Steuerung von Paket-Timing und Nutzdaten. All dies ist unerlässlich, um die Leistung von Switch-Fabrics zu bewerten und ein robustes Verhalten unter realen Einsatzbedingungen in Unternehmens-, Cloud- oder Edge-Rechenzentrumsnetzwerken sicherzustellen.
Um die Leistung von Ethernet-Ports zu validieren – insbesondere bei Geräten mit Dutzenden oder Hunderten von Ports –, benötigen Sie einen skalierbaren Testaufbau, der eine hohe Portdichte, saubere Signalgenerierung und präzise Traffic-Analysen unterstützt. Zu den Hauptzielen gehören die gleichzeitige Messung von Line-Rate-Durchsatz, Latenz, Frame Loss und Fehlerverhalten über alle aktiven Ports hinweg.
Eine effektive Validierung umfasst Tests unter verschiedenen Portkonfigurationen (z. B. Mischungen aus 10G, 25G, 40G, 100G) und Verkehrsbedingungen (z. B. IMIX-Mustern, Multicast-Floods, burstartigen KI-Workloads). Sie sollten in der Lage sein, gleichzeitige Ingress- und Egress-Datenströme mit eindeutigen MAC-/IP-Adressen zu simulieren, Paketgrößen zu variieren und zu beobachten, wie sich die einzelnen Ports unter Überlastung oder bei Um Szenarien verhalten. Funktionen wie Inline-Latenzverfolgung, FEC-Fehlerüberwachung und Echtzeit-Portstatistiken tragen dazu bei, die Integrität physischer und logischer Verbindungen sicherzustellen.
Für Produktions- oder Regressionstests ermöglichen vordefinierte Port-Layouts und Automatisierungsunterstützung die schnelle Wiederholung von Tests auf verschiedenen Builds oder Geräten. Ob Switches, Router, Netzwerkkarten oder Paketbroker – Tests mit hoher Portdichte sind entscheidend, um Leistungseinbußen bei steigender Portanzahl zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig in KI/ML-Clustern und Hyperscale-Cloud-Umgebungen.
Die Simulation von Anwendungsdatenverkehr geht über die einfache Paketgenerierung hinaus. Sie beinhaltet die Nachbildung realistischer Benutzersitzungen und Protokollinteraktionen, um das Verhalten von Netzwerken oder Geräten umfassend zu testen. Dies umfasst die Simulation von Web-Browsing (HTTP/HTTPS), Videostreaming (RTSP, MPEG), Sprachanrufen (SIP, RTP), Cloud-Zugriff (DNS, TCP, SSL) und Unternehmensdiensten (LDAP, E-Mail, Speicherprotokolle). Der Datenverkehr kann zustandsbehaftet (Sitzungsinformationen werden gespeichert) oder zustandslos (paketbasiert) sein, abhängig von der Testebene.
Um dies zu simulieren, konfigurieren Tester typischerweise Benutzerprofile und Anwendungskombinationen, die reale Nutzungsszenarien widerspiegeln, wie beispielsweise Tausende gleichzeitiger Anmeldungen oder simulierte Mitarbeiter, die auf Cloud-Tools zugreifen. Die Testumgebung muss Statistiken zum gesamten Ablauf erfassen, wie Transaktionszeit, Fehlerraten und Anwendungsdurchsatz. Viele Lösungen ermöglichen die Automatisierung, sodass Anwendungsskripte oder Workflows in verschiedenen Tests wiederverwendet und auf Millionen von Verbindungen skaliert werden können.
Diese Art von Tests ist entscheidend für die Validierung von DPI-Engines, Load Balancern, Firewalls und Switches, die auf den Schichten 4–7 arbeiten. Sie decken außerdem das Verhalten unter Bedingungen wie Paketverlust, Überlastung und falscher Paketzustellung auf. Die Simulation des Anwendungsdatenverkehrs trägt dazu bei, dass vernetzte Systeme vor dem Produktiveinsatz sowohl Leistung als auch Zuverlässigkeit bieten.