Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
11667A
Bietet ein ausgezeichnetes Ausgangs-SWR am Hilfsarm bei Anwendungen zur Quellennivellierung oder Verhältnismessung.
Für Breitband-Verhältnismessungen mit dem Keysight 8757 Skalarnetzwerkanalysator wird der Leistungsteiler Keysight 11667A empfohlen. Dieser Zwei-Widerstands-Leistungsteiler bietet ein exzellentes Stehwellenverhältnis (SWR) am Hilfsarm, ideal für Anwendungen wie Pegelanpassung oder Verhältnismessungen. Die Frequenznachführung zwischen den Ausgangsarmen im Bereich von DC bis 18 GHz ermöglicht präzise Breitbandmessungen.
87304C
Verwendung für Leistungsteilungsanwendungen, die eine minimale Einfügungsdämpfung und eine hohe Isolation zwischen den Ports erfordern.
Der hybride Leistungsteiler Keysight 87304C wurde für Leistungsteilungsanwendungen entwickelt, die eine minimale Einfügungsdämpfung und eine hohe Isolation zwischen den Ports erfordern. Er weist eine Einfügungsdämpfung zwischen der Hauptleitung und dem Ausgangsport auf, die 1 bis 2 dB geringer ist als bei vergleichbaren ohmschen Leistungsteilern. Er ist für kritische Signalverarbeitungsanwendungen konzipiert; der Phasen- und Amplitudenachlauf zwischen den beiden Ausgangsports ist kontrolliert und spezifiziert.
11636C
Verbessern Sie die Fehlerortung durch Reduzierung von Rückreflexionen und Intermodulationsverzerrungen.
Der Keysight 11636C ist ein DC- bis 50-GHz-Leistungsteiler, der eine hochpräzise direkte Leistungsaufteilung und -kombination ermöglicht. Ein hervorragender Phasen- und Amplitudenachlauf gewährleistet eine präzise Impedanzanpassung aller drei Ports, wodurch die Fehlermessung durch Reduzierung von Mehrfachreflexionen und Intermodulationsverzerrungen verbessert wird.
11667L
Gewährleistet eine hochpräzise Leistungsaufteilung mit exzellenter Amplituden- (0,2 dB) und Phasennachführung (±3°); inklusive BNC-Anschlüssen
The Keysight 11667L is a 50 ohm two-resistor type power splitter with BNC connectors. It is used with the E5061B network analyzer for power distribution network applications, such as DC-DC converter output impedance measurements with shunt-thru method (100 Hz to 10 MHz). It provides excellent amplitude (<0.2 dB) and phase tracking (+/-3), ensures highly accurate power splitting and low SWR minimizes measurement uncertainty.
11636A
11636A Leistungsteiler, DC bis 18 GHz; reduziert Reflexionen durch hervorragende Portimpedanzanpassung zur Fehlerortung.
Der Keysight 11636A ist ein DC- bis 18-GHz-Leistungsteiler für direkte Leistungsteilungsanwendungen. Die hervorragende Impedanzanpassung aller drei Ports verbessert die Fehlermessungen durch Reduzierung von Mehrfachreflexionen. Der Leistungsteiler/-kombinierer Keysight 11636A wird für Breitband-Vergleichsmessungen mit einem Skalar-Vektor-Netzwerkanalysator Keysight 8757 empfohlen.
11636B
Leistungsteiler 11636B, DC bis 26,5 GHz; reduziert Reflexionen durch hervorragende Portimpedanzanpassung zur Fehlerortung.
Der Keysight 11636B ist ein DC- bis 26,5-GHz-Leistungsteiler für direkte Leistungsteilungsanwendungen. Die hervorragende Impedanzanpassung aller drei Ports verbessert die Fehlermessungen durch Reduzierung von Mehrfachreflexionen. Der Leistungsteiler/-kombinierer Keysight 11636B wird für Breitband-Vergleichsmessungen mit dem Skalar-Vektor-Netzwerkanalysator Keysight 8757 empfohlen.
11636D
Verbessern Sie die Fehlerortung durch Reduzierung von Rückreflexionen und Intermodulationsverzerrungen.
Der Keysight 11636D ist ein DC- bis 67-GHz-Leistungsteiler, der eine hochpräzise direkte Leistungsaufteilung und -kombination ermöglicht. Ein hervorragender Phasen- und Amplitudenachlauf gewährleistet eine präzise Impedanzanpassung aller drei Ports, wodurch die Fehlermessung durch Reduzierung von Mehrfachreflexionen und Intermodulationsverzerrungen verbessert wird.
11667B
Leistungsteiler 11667B, DC bis 26,5 GHz, mit ausgezeichnetem Ausgangs-SWR für Quellpegel- und Verhältnismessungsanwendungen.
Für Breitband-Verhältnismessungen mit dem Keysight 8757 Skalarnetzwerkanalysator wird der Leistungsteiler Keysight 11667B empfohlen. Dieser Zwei-Widerstands-Leistungsteiler bietet ein exzellentes Stehwellenverhältnis (SWR) am Hilfsarm, ideal für Anwendungen wie Pegelanpassung oder Verhältnismessungen. Die Frequenznachführung zwischen den Ausgangsarmen im Bereich von DC bis 26,5 GHz ermöglicht präzise Breitbandmessungen.
11667C
Leistungsteiler 11667C, DC bis 50 GHz, mit ausgezeichnetem Ausgangs-SWR für Quellpegel- und Verhältnismessungsanwendungen.
Für Breitband-Verhältnismessungen mit dem Keysight 8757 Skalarnetzwerkanalysator wird der Leistungsteiler Keysight 11667C empfohlen. Dieser Zwei-Widerstands-Leistungsteiler bietet ein exzellentes Stehwellenverhältnis (SWR) am Hilfsarm, ideal für Anwendungen wie Pegelanpassung oder Verhältnismessungen. Die präzise Frequenznachführung zwischen den Ausgangsarmen im Bereich von DC bis 50 GHz ermöglicht Breitbandmessungen mit minimaler Messunsicherheit.
11667D
Bietet ein ausgezeichnetes Ausgangs-SWR am Hilfsarm bei Anwendungen zur Quellpegelanpassung oder Verhältnismessung.
Der Keysight 11667D Leistungsteiler ist ein Zwei-Widerstands-Leistungsteiler, der bei Anwendungen zur Pegelanpassung oder Verhältnismessung ein exzellentes Stehwellenverhältnis (SWR) am Hilfsarm bietet. Die Frequenznachführung zwischen den Ausgangsarmen über einen Frequenzbereich von DC bis 67 GHz ermöglicht Breitbandmessungen mit minimaler Messunsicherheit.
87302C
87302C Hybrid-Leistungsteiler, 0,5 bis 26,5 GHz; minimale Einfügungsdämpfung und hohe Portisolation für die Leistungsaufteilung.
Der hybride Leistungsteiler Keysight 87302C wurde für Leistungsteilungsanwendungen entwickelt, die eine minimale Einfügungsdämpfung und eine hohe Isolation zwischen den Ports erfordern. Er weist eine Einfügungsdämpfung zwischen der Hauptleitung und dem Ausgangsport auf, die 1 bis 2 dB geringer ist als bei vergleichbaren ohmschen Leistungsteilern. Er ist für kritische Signalverarbeitungsanwendungen konzipiert; der Phasen- und Amplitudenachlauf zwischen den beiden Ausgangsports ist kontrolliert und spezifiziert.
87303C
87303C Hybrid-Leistungsteiler, 1 bis 26,5 GHz; minimale Einfügungsdämpfung und hohe Portisolation für die Leistungsaufteilung.
Der hybride Leistungsteiler Keysight 87303C wurde für Leistungsteilungsanwendungen entwickelt, die eine minimale Einfügungsdämpfung und eine hohe Isolation zwischen den Ports erfordern. Er weist eine Einfügungsdämpfung zwischen der Hauptleitung und dem Ausgangsport auf, die 1 bis 2 dB geringer ist als bei vergleichbaren ohmschen Leistungsteilern. Er ist für kritische Signalverarbeitungsanwendungen konzipiert; der Phasen- und Amplitudenachlauf zwischen den beiden Ausgangsports ist kontrolliert und spezifiziert.