Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
N1027A
N1027A ist eine Kollektion von Zubehör für Großrechner und Module der 86100-Familie von digitalen Kommunikationsanalysatoren (DCAs).
Klicken Sie oben auf dieser Seite auf die Schaltfläche „Technische Übersicht anzeigen“, um Folgendes anzuzeigen:
N1027A ist eine Zubehörkollektion für DCA-X-Mainframes, -Module und eigenständige DCA-M-Systeme der Digital Communication Analyzer (DCA)-Familie von Keysight. Das Zubehör lässt sich in folgende Gruppen einteilen:
Y1200B
Verbinden Sie ein M9502A/M9505A AXIe-Chassis oder ein M9018A PXIe-Chassis mit M9021A-Kabelschnittstelle mit einem Laptop.
Das PCIe-Kabel Y1200B wird zusammen mit dem M9045B verwendet, um ein M9502A/M9505A AXIe-Chassis oder ein M9018A PXIe-Chassis mit M9021A-Kabelschnittstelle an einen Laptop anzuschließen.
11059A
Verringerung von Schleiffehlern und Kontaktwiderständen durch vergoldete Flachpinzetten und spezielle Greifflächen
Das Keysight Kelvin-Sondenset besteht aus zwei vergoldeten Flachpinzetten mit speziellen Greifflächen. Diese Konstruktion gewährleistet einen präzisen Kontakt zum Bauteil und somit höchste Messgenauigkeit. Der Schutzkontaktstecker eliminiert massebedingte Messfehler. Die Vergoldung reduziert den Kontaktwiderstand zwischen den Oberflächen der Messsonde und dem Anschluss des zu messenden Bauteils – und minimiert so den Gesamtfehler.
Das Keysight 11059A ist kompatibel mit den digitalen Multimetern Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A, 34465A, 34470A und den Präzisions-Quellen-/Messeinheiten der Serie B2900.
34133A
Verwenden Sie diese kleinen, leichten Anschlussdrähte für kleine Bauteile und dicht bestückte Leiterplatten.
Die Keysight 34133A Präzisions-Elektronikmessleitungen sind speziell für die Arbeit mit kleinen Bauteilen und dicht bestückten Leiterplatten konzipiert. Jedes Set enthält zwei Messleitungen (eine rote und eine schwarze).
Weitere Informationen zu Keysight-Messleitungen und -Prüfspitzen für Multimeter finden Sie unter Multimeter-Messleitungen und -Prüfspitzen .
85134E
Mit diesem 97,2 cm langen Kabel lässt sich Phasenstabilität erreichen, wenn ein Prüfling (DUT) mit Adapter direkt an den Anschluss des Testgeräts angeschlossen wird.
Das Keysight 85134E ist ein 97,2 cm (38,25 Zoll) langes1 flexibles Kabel mit einem 2,4-mm-Buchsen-Steckverbinder2 zu einem PSC-3,5-mm-Buchsen-Steckverbinder. Der Frequenzbereich des Kabels reicht von DC bis 26,5 GHz mit einer Rückflussdämpfung von 16 dB oder besser. Die Einfügedämpfung beträgt 0,46 * sqrt (f) + 0,3, wobei f die Frequenz in GHz ist, für den Testport-Steckverbinder und 2,7 dB bei maximaler Frequenz für den Gerätesteckverbinder. Die Phasenstabilität von semi-rigiden/flexiblen Kabeln wird bei einer 90-Grad-Biegung mit einem Radius von 4 bis 3 Zoll spezifiziert. Die Stabilität1 des Keysight 85134E beträgt weniger als 0,22 dB und die Phase ist 0,16*f + 0,8, wobei f die Frequenz in GHz ist.
1 Kabellänge und Stabilität sind zusätzliche Eigenschaften.
2. Ein spezieller, robuster weiblicher Stecker ist für den Anschluss an den Testanschluss des Netzwerkanalysators vorgesehen, passt jedoch nicht zu einem Standard-Stecker.
85133H
Erreichen Sie Phasenstabilität mit diesem 63 cm langen Kabel mit einem 2,4-mm-Klinkenstecker (weiblich auf männlich).
Das Keysight 85133H ist ein 63 cm langes , flexibles Kabel mit einem 2,4 -mm-Buchsenstecker auf einen 2,4-mm-Stecker. Der Frequenzbereich des Kabels reicht von DC bis 50 GHz mit einer Rückflussdämpfung von mindestens 15 dB. Die Einfügedämpfung beträgt am Testanschluss weniger als 0,450 + 0,013F + 0,300√F (wobei f die Frequenz in GHz ist) und am Geräteanschluss 3,22 dB bei maximaler Frequenz. Die Phasenstabilität des Kabels wurde mit einer 90°-Biegung und einem Radius von 2,5 Zoll charakterisiert. Die Phasenstabilität des Keysight 85133H beträgt weniger als 0,08 dB und die Phase 0,08°f + 0,5° (wobei f die Frequenz in GHz ist).
1 Kabellänge und Stabilität sind zusätzliche Eigenschaften.
2. Ein spezieller, robuster weiblicher Stecker ist speziell für den Anschluss an den Testanschluss des Netzwerkanalysators konzipiert, passt aber nicht zu einem Standard-Stecker.
85133E
Mit diesem 97 cm langen Kabel lässt sich Phasenstabilität erreichen, wenn ein Prüfling (DUT) mit Adapter direkt an den Anschluss des Testgeräts angeschlossen wird.
Das Keysight 85133E ist ein 97 cm (38 Zoll) langes1 flexibles Kabel mit einem 2,4-mm-Buchsen-2 auf PSC-2,4-mm-Buchsen-Steckverbinder. Der Kabelfrequenzbereich reicht von DC bis 50 GHz mit einer Rückflussdämpfung von 15 dB oder besser. Die Einfügedämpfung beträgt 0,446 + 0,017F + 0,456√F für den Testport-Steckverbinder und 4,52 dB bei maximaler Frequenz für den Geräte-Steckverbinder. Die Phasenstabilität von semi-rigiden/flexiblen Kabeln wird bei einer 90-Grad-Biegung mit einem Radius von 2,5 Zoll spezifiziert. Die Stabilität1 des Keysight 85133E beträgt weniger als 0,15 dB und die Phase ist 0,17°*f + 0,5°, wobei f die Frequenz in GHz ist.
1 Kabellänge und Stabilität sind zusätzliche Eigenschaften.
2. Ein spezieller, robuster weiblicher Stecker ist für den Anschluss an den Testanschluss des Netzwerkanalysators vorgesehen, passt jedoch nicht zu einem Standard-Stecker.
Y1248A
Dient zum Verbinden von 16 Kanälen, die in 4 unabhängige Partitionen (Anschlüsse) unterteilt sind.
Verwenden Sie das 1 Meter lange Signalkabel Y1248A (4 Standorte mit je 4 Kanälen), um 16 Kanäle in 4 unabhängige Partitionen (Anschlüsse) zu verbinden. Dies ist ein Zubehörteil für M9195A/B PXIe DSR.
Y1247A
Dient zum Anschluss von 16 digitalen Kanälen, 16 PPMU-Messkanälen, 4 Hochspannungskanälen und 4 Open-Drain/Ground-Kanälen.
Verwenden Sie das 2 Meter lange Signalkabel Y1247A (16 Kanäle) zum Anschluss von 16 digitalen Kanälen, 16 PPMU-Sensorkanälen, 4 Hochspannungskanälen und 4 Open-Drain-/Ground-Kanälen. Es handelt sich um ein Zubehörteil für M9195A/B PXIe DSR.
Y1246A
Dient zum Anschluss von 16 digitalen Kanälen, 16 PPMU-Messkanälen, 4 Hochspannungskanälen und 4 Open-Drain/Ground-Kanälen.
Verwenden Sie das 1 Meter lange Signalkabel Y1246A (16 Kanäle) zum Anschluss von 16 digitalen Kanälen, 16 PPMU-Sensorkanälen, 4 Hochspannungskanälen und 4 Open-Drain-/Ground-Kanälen. Es handelt sich um ein Zubehörteil für M9195A/B PXIe DSR.
Y1245A
Dient zum Anschluss von 16 digitalen Kanälen, 16 PPMU-Messkanälen, 4 Hochspannungskanälen und 4 Open-Drain/Ground-Kanälen.
Verwenden Sie das 0,5 Meter lange Signalkabel Y1245A (16 Kanäle) zum Anschluss von 16 digitalen Kanälen, 16 PPMU-Messkanälen, 4 Hochspannungskanälen und 4 Open-Drain-/Masse-Kanälen. Es handelt sich um ein Zubehörteil für M9195A/B PXIe DSR.
Y1224A
3,0 m langes Kabel zum Verbinden mehrerer AXIe-Chassis zur Bildung großer Systeme
Das Kabel Y1224A ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Takt-, Synchronisations- und Triggersignalen durch mehrere Keysight AXIe-Chassis. Für die Verbindung zweier AXIe-Chassis wird ein Kabel benötigt; weitere Chassis werden in Reihe geschaltet (ein zusätzliches Kabel pro zusätzlichem Chassis). Die Timing-Performance zwischen den Chassis wird deutlich verbessert, wenn die AXIe-Modulsoftware eine Timing-Korrelation zwischen den Chassis bereitstellt. Diese Chassis-zu-Chassis-Timing-Korrelation wird derzeit von Keysight AXIe-basierten Logikanalysatoren unterstützt. Das Kabel ist auch mit den Logikanalysesystemen 16900A, 16901A und 16902 kompatibel. MultiFrame-Kabel können mit anderen AXIe-Modulen verwendet werden, jedoch ist hier keine Chassis-zu-Chassis-Timing-Korrelation spezifiziert. Dieses Kabel wird nicht von Nicht-Keysight AXIe-Chassis unterstützt.