UeSIM RAN Test-Toolset

Die Keysight P8800S UeSIM nutzt UE-Emulation zur Bewertung der End-to-End-Performance von Funkzugangsnetzen über terrestrische und nicht-terrestrische Netze hinweg.

Produktbild
  • Test types

    Stack, NAS / core emulation, UE traffic / application layer, Beamform testing, E2E MU-MIMO

  • Sub system simulated

    RF front end, L1 physical layer (PHY), L2 MAC / RLC, L3 protocol

  • Interfaces supported

    RF (conducted or OTA), eCPRI, CPRI, Ethernet, I/Q streaming, PXIe backplane

  • Programming interfaces

    REST API, SCPI, Python

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Beschleunigen Sie die End-to-End-Validierung von Funkzugangsnetzen (RAN) mit der UeSIM UE-Emulationslösung von Keysight, um IP-Verkehrslast zu generieren und Anwendungen zu simulieren, die auf Tausenden von gleichzeitig laufenden Geräten mit realen Sprach- und Datensitzungen ausgeführt werden.

  • Unterstützung für wichtige 3GPP-Technologien
    • 4G und 5G (NSA- und SA-Modus), FR1 und FR2
    • Massive MIMO (mMIMO) mit Beamforming bis zu 64T64R
    • Nicht-terrestrische Netze (NTN)
    • NB-IoT
  • Vollständige Protokollstapelbewertung von L1 bis L7 einschließlich Funktionstests – Schicht für Schicht.
  • Skalierbar auf bis zu Tausende von UEs und mehr als 10 Komponententräger mit Simulation realer Anwendungsdaten und Generierung von Netzwerkverkehrslast.
  • Unterstützung für gNB-Wrap-Around-Tests mit optionalem simulierten Kern - P8850S CoreSIM.
  • RedCap, private Netzwerke und Network Slicing.
  • Servicequalitätsvalidierung mit Abonnentenmodellierung und Multiplay-Sprach-, Video- und Datenverkehrsgenerierung: eMBMS, VoNR, ViNR.
  • Advanced Mobilitätsszenarien, Fading und zellübergreifende Interferenzsimulation.
  • Automatisierung und Integration in CI/CD/CT-Workflows.
  • Datengenerierung für KI/ML, KI/ML-Benchmarking, RAN-Workloads für KI und RAN.
  • Automatisierte O-RAN-Konformitätsprüfung.
  • UE / O-RU-Emulation über das O-RAN-Fronthaul mit dem P8822S RuSIM RAN Testing Toolset.